Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSC6-02-TP |
SSC8-01 |
SSC8-01-TP |
SSC8-02-TP |
SSC10-02-TP |
SSC10-03-TP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Filetage nominal 1 | Spécifications du joint de la pièce filetée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.95 € 8.97 € | 1 |
Jour même
Stock | 6 | 1/4 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
17.16 € 8.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 1/8 | Spécifications standard | |
16.81 € 9.92 € | 1 |
Jour même
Stock | 8 | 1/8 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
16.45 € | 1 | 5 jours | 8 | 1/4 | Spécifications du ruban d'étanchéité | ||
21.44 € 11.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/4 | Spécifications du ruban d'étanchéité | |
21.59 € 12.52 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3/8 | Spécifications du ruban d'étanchéité |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Application | Pour les milieux agressifs / corrosifs / Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Contrôle la température du moule / Résistant à la chaleur / Résistance aux basses températures | Matériau du filetage | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) |
Montage par vis, sens | Droit | Température de fonctionnement(°C) | -15::120 | Types de vis de raccord 1 | R |
Spécifications du lot | Spécifications de lot standard | Spécifications du lubrifiant | Spécifications, sans lubrification |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Filetage nominal 1
Spécifications du joint de la pièce filetée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles