Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Types de vis de raccord 1 | Filetage nominal 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.70 € | 1 | 5 jours | 4 | R | 1/8 | ||
39.39 € | 1 | 5 jours | 4 | R | 1/4 | ||
35.70 € | 1 | 5 jours | 4 | M | M5×0.8 | ||
35.70 € | 1 | 11 jours | 4 | M | M6×1 | ||
35.70 € 17.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 6 | R | 1/8 | ||
35.76 € 16.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | R | 1/4 | |
42.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | R | 3/8 | |
35.70 € 17.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 6 | M | M5×0.8 | ||
38.89 € | 1 | 5 jours | 6 | M | M6×1 | ||
41.88 € | 1 | 12 jours | 8 | R | 1/8 | ||
38.47 € 18.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 8 | R | 1/4 | ||
40.21 € 18.90 € | 1 |
Jour même
Stock | 8 | R | 3/8 | ||
57.38 € | 1 | 5 jours | 10 | R | 1/8 | ||
57.36 € | 1 | 12 jours | 10 | R | 1/4 | ||
57.39 € | 1 | 5 jours | 10 | R | 3/8 | ||
57.58 € | 1 | 5 jours | 10 | R | 1/2 | ||
61.62 € | 1 | 5 jours | 12 | R | 1/4 | ||
61.56 € | 1 | 12 jours | 12 | R | 3/8 | ||
61.67 € | 1 | 5 jours | 12 | R | 1/2 | ||
69.45 € | 1 | 12 jours | 16 | R | 3/8 | ||
69.53 € | 1 | 10 jours | 16 | R | 1/2 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Application | Standard / mini / Pour les milieux agressifs / corrosifs | Montage par vis, sens | Droit |
Température de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Types de vis de raccord 1
Filetage nominal 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles