Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Types de vis de raccord 1 | Filetage nominal 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.09 € | 1 | 11 jours | 4 | R | 1/8 | ||
45.81 € | 1 | 11 jours | 4 | R | 1/4 | ||
42.08 € | 1 | 11 jours | 4 | M | M5×0.8 | ||
42.08 € | 1 | 11 jours | 4 | M | M6×1 | ||
46.44 € | 1 | 11 jours | 6 | R | 1/8 | ||
48.30 € | 1 | 11 jours | 6 | R | 1/4 | ||
50.23 € | 1 | 11 jours | 6 | R | 3/8 | ||
46.44 € | 1 | 11 jours | 6 | M | M5×0.8 | ||
46.44 € | 1 | 11 jours | 6 | M | M6×1 | ||
50.78 € | 1 | 11 jours | 8 | R | 1/8 | ||
50.82 € | 1 | 11 jours | 8 | R | 1/4 | ||
52.77 € | 1 | 11 jours | 8 | R | 3/8 | ||
68.19 € | 1 | 11 jours | 10 | R | 1/8 | ||
68.19 € | 1 | 11 jours | 10 | R | 1/4 | ||
68.25 € | 1 | 11 jours | 10 | R | 3/8 | ||
70.23 € | 1 | 11 jours | 10 | R | 1/2 | ||
74.73 € | 1 | 11 jours | 12 | R | 1/4 | ||
74.71 € | 1 | 11 jours | 12 | R | 3/8 | ||
74.85 € | 1 | 11 jours | 12 | R | 1/2 | ||
88.36 € | 1 | 11 jours | 16 | R | 3/8 | ||
88.36 € | 1 | 11 jours | 16 | R | 1/2 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard / mini / Pour les milieux agressifs / corrosifs | Température de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Types de vis de raccord 1
Filetage nominal 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles