Pour les capuchons des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion

Pour les capuchons des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion
  • Remise sur volume
No copper-based metal used. Also optimal for dealing with low-concentration ozone .

[Features]
· Perfect when additional strength is required for corrosive atmosphere applications.
· Metal body uses special stainless steel for which corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material in order to cope with low-concentration ozone.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPPF4
SPPF6
SPPF8
SPPF10
SPPF12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)

5.29 €

1 11 jours 44

6.19 €

1 11 jours 66

7.11 €

1 11 jours 88

8.82 €

1 11 jours 1010

10.55 €

1 Disponible 11 jours 1212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Autres formes Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Autres formes Capuchon Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique