Pour les raccords en T des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion

Pour les raccords en T des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion
No copper-based metal used. Also optimal for dealing with low-concentration ozone .

[Features]
· Perfect when additional strength is required for corrosive atmosphere applications.
· Metal body uses special stainless steel for which corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material in order to cope with low-concentration ozone.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPB4-01
SPB4-02
SPB4-M5
SPB4-M6
SPB6-01
SPB6-02
SPB6-03
SPB6-M5
SPB6-M6
SPB8-01
SPB8-02
SPB8-03
SPB10-01
SPB10-02
SPB10-03
SPB10-04
SPB12-02
SPB12-03
SPB12-04
SPB16-03
SPB16-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Types de vis de raccord 1 Filetage nominal 1

19.79 €

1 11 jours 4R1/8

22.07 €

1 11 jours 4R1/4

19.72 €

1 11 jours 4MM5×0.8

20.00 €

1 11 jours 4MM6×1

22.81 €

1 11 jours 6R1/8

24.18 €

1 11 jours 6R1/4

27.50 €

1 11 jours 6R3/8

22.63 €

1 11 jours 6MM5×0.8

22.81 €

1 11 jours 6MM6×1

26.05 €

1 11 jours 8R1/8

26.41 €

1 11 jours 8R1/4

29.57 €

1 11 jours 8R3/8

33.04 €

1 11 jours 10R1/8

33.75 €

1 11 jours 10R1/4

34.11 €

1 11 jours 10R3/8

41.44 €

1 11 jours 10R1/2

45.25 €

1 11 jours 12R1/4

45.56 €

1 11 jours 12R3/8

46.48 €

1 11 jours 12R1/2

54.81 €

1 11 jours 16R3/8

56.38 €

1 11 jours 16R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Montage par vis, raccordement Raccord en T Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique