Pour les doubles raccordements en Y des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion

Pour les doubles raccordements en Y des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion
No copper-based metal used. Good for handling low concentrations of ozone.

[Features]
- Useful in corrosive atmospheres and where more strength is needed.
- Metal body uses special stainless steel whose corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
- No copper-based metal used.
- HNBR in the sealing rubber material helps reduce ozone concentration.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPRX4-01
SPRX4-02
SPRX6-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Filetage nominal 1

34.53 €

1 11 jours 41/8

36.79 €

1 11 jours 41/4

37.75 €

1 11 jours 61/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Montage par vis, raccordement Double Y de piquage Température de fonctionnement(°C) 0::60
Types de vis de raccord 1 R

Assistance technique