Pour les raccords unions coudés des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion

Pour les raccords unions coudés des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion
No copper-based metal used. Also optimal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect when additional strength is required and used in a corrosive atmosphere.
· Metal body uses special stainless steel with corrosion resistance equivalent to SUS303 (Cr19 – 21%, Mo1.5 – 2.5% stainless).
· Copper-based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPV4
SPV6
SPV8
SPV10
SPV12
SPV16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord union, diam. identique D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)

12.18 €

1 11 jours -44

14.10 €

1 12 jours Raccord-union coudé66

15.92 €

1 12 jours Raccord-union coudé88

19.75 €

1 5 jours Raccord-union coudé1010

24.48 €

1 10 jours Raccord-union coudé1212

29.30 €

1 12 jours Raccord-union coudé1616

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique