Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPKG6-4 |
SPKG8-4 |
SPKG8-6 |
SPKG10-6 |
SPKG10-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre extérieur de tube applicable 2 (φ) | D.E. du tube D (D1) (mm) | D.E. du tube D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.98 € | 1 | 11 jours | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
35.50 € | 1 | 11 jours | 8 | 4 | 8 | 4 | ||
38.00 € | 1 | 11 jours | 8 | 6 | 8 | 6 | ||
42.56 € | 10 | 12 jours | 10 | 6 | 10 | 6 | ||
45.07 € | 1 | 11 jours | 10 | 8 | 10 | 8 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Union de différent diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard / mini | Raccord union, diam. différent | Diamètre différent, triple | Température de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2(φ)
D.E. du tube D (D1)(mm)
D.E. du tube D2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles