Pour les raccords unions droits à diamètre différent des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion

Pour les raccords unions droits à diamètre différent des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion
No copper-based metal used. Also optimal for dealing with low-concentration ozone .

[Features]
· Perfect when additional strength is required for corrosive atmosphere applications.
· Metal body uses special stainless steel for which corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material in order to cope with low-concentration ozone.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPG6-4
SPG8-6
SPG10-8
SPG12-10
SPG16-12
SPU16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à raccord Raccord union, diam. identique Raccord union, diam. différent D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)
D.E. du tube D2
(mm)

14.08 €

1 10 jours Union de différent diamètre-Diamètre différent, raccord-union droit6464

15.92 €

1 10 jours Union de différent diamètre-Diamètre différent, raccord-union droit8686

19.73 €

1 10 jours Union de différent diamètre-Diamètre différent, raccord-union droit108108

24.45 €

1 12 jours Union de différent diamètre-Diamètre différent, raccord-union droit12101210

29.27 €

1 10 jours Union de différent diamètre-Diamètre différent, raccord-union droit16121612

29.27 €

1 11 jours Union de même diamètreRaccord-union droit-16-16-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Fluide applicable Eau / Air Application Standard / mini
Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique