Pour les raccords unions en T à diamètre différent des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion

Pour les raccords unions en T à diamètre différent des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion
No copper-based metal used. Also optimal for dealing with low-concentration ozone .

[Features]
· Perfect when additional strength is required for corrosive atmosphere applications.
· Metal body uses special stainless steel for which corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material in order to cope with low-concentration ozone.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPEG6-4
SPEG8-6
SPEG10-8
SPEG12-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)
D.E. du tube D2
(mm)

21.20 €

1 11 jours 6464

23.92 €

1 11 jours 8686

29.85 €

1 10 jours 108108

36.82 €

1 11 jours 12101210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Raccord union, diam. différent Diamètre différent, raccords-unions en T Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique