Pour les raccords de traversée des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion

Pour les raccords de traversée des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion
  • En promotion
  • Remise sur volume
No copper-based metal used. Also optimal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect when additional strength is required and when used in a corrosive atmosphere.
· Metal body uses special stainless steel whose corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPM4
SPM6
SPM8
SPM10
SPM12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)

20.49 €

12.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

44

28.06 €

1 5 jours 66

31.81 €

1 5 jours 88

35.08 €

1 5 jours 1010

53.21 €

1 12 jours 1212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Raccord union, diam. identique Raccord-union de séparation Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique