Raccords de tube de refroidissement de moule de type long, douille hexagonale droite

Raccords de tube de refroidissement de moule de type long, douille hexagonale droite
  • En promotion
[Features]
• One-touch fitting for general pneumatic pipes and mold cooling.
• Inner diameter hexagon type tightening is supported even in narrow mounting locations and narrow pitch.
• A total of 8 types are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
POC8-01-L40
POC8-01-L50
POC8-01-L60
POC8-01-L70
POC8-01-L80
POC8-01-L90
POC8-01-L100
POC8-01-L110
POC8-02-L50
POC8-02-L60
POC8-02-L70
POC8-02-L80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal 1 Longueur totale
(mm)

10.80 €

10 5 jours 1/840

9.43 €

10 5 jours 1/850

12.08 €

4.35 €

1 Jour même

Stock

1/860

13.05 €

4.70 €

1 Jour même

Stock

1/870

15.39 €

5.54 €

1 Jour même

Stock

1/880

17.27 €

5 5 jours 1/890

18.67 €

5 5 jours 1/8100

19.98 €

5 5 jours 1/8110

10.26 €

10 5 jours 1/450

14.99 €

10 5 jours 1/460

16.31 €

10 5 jours 1/470

19.39 €

5 5 jours 1/480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton Application Standard / mini / Contrôle la température du moule Température de fonctionnement(°C) 0::60
D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 8 Types de vis de raccord 1 R

Assistance technique