Raccord de refroidissement de moule, régulateurs de température, vanne d'arrêt intégrée, connecteurs droits à filetage femelle

Raccord de refroidissement de moule, régulateurs de température, vanne d'arrêt intégrée, connecteurs droits à filetage femelle
One-touch fitting for mold cooling. No projections remain on the die after the plug is removed.

[Features]
· One-touch fitting for mold cooling.
· Working fluids include 3 types: thermal oil, (fresh) water and air.
· No protrusion on the mold remains after the plug is removed.
· Stop valve built-in type prevents warm water outflow when the plug is attached or removed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASC10-01FP
ASC10-02FP
ASC10-03FP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal 1

19.72 €

1 12 jours 101/8

20.34 €

1 12 jours 101/4

22.07 €

1 12 jours 103/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton Application Contrôle la température du moule Montage par vis, sens Droit
Température de fonctionnement(°C) 0::120 D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 8 Types de vis de raccord 1 Rc

Assistance technique