Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ASL10-1001 |
ASL10-1002 |
ASL10-1003 |
ASL10-1201 |
ASL10-1202 |
ASL10-1203 |
ASL10-601 |
ASL10-602 |
ASL10-603 |
ASL10-801 |
ASL10-802 |
ASL10-803 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Filetage nominal 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.35 € | 1 | 12 jours | 10 | 10 | 1/8 | ||
32.59 € | 1 | 12 jours | 10 | 10 | 1/4 | ||
32.85 € | 1 | 12 jours | 10 | 10 | 3/8 | ||
34.27 € | 1 | 12 jours | 10 | 12 | 1/8 | ||
34.50 € | 1 | 12 jours | 10 | 12 | 1/4 | ||
34.80 € | 1 | 12 jours | 10 | 12 | 3/8 | ||
28.76 € | 1 | 12 jours | 10 | 6 | 1/8 | ||
29.01 € | 1 | 12 jours | 10 | 6 | 1/4 | ||
29.26 € | 1 | 12 jours | 10 | 6 | 3/8 | ||
30.53 € | 1 | 12 jours | 10 | 8 | 1/8 | ||
30.75 € | 1 | 12 jours | 10 | 8 | 1/4 | ||
31.01 € | 1 | 12 jours | 10 | 8 | 3/8 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Contrôle la température du moule | Montage par vis, sens | Coude |
Coudes | Coudes mâles | Température de fonctionnement(°C) | 0::120 | Types de vis de raccord 1 | R |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Filetage nominal 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles