Raccord de refroidissement de moule, régulateurs de température, vanne d'arrêt intégrée avec accouplements à simple pression, droit

Raccord de refroidissement de moule, régulateurs de température, vanne d'arrêt intégrée avec accouplements à simple pression, droit
  • Remise sur volume
One-touch fittings for mold cooling. No projections remain on the die after the plug is removed.

[Features]
· One-touch fitting for mold cooling.
· The working fluid includes 3 types: heating medium oil, (fresh) water and air.
· No protrusion on the mold remains after the plug is removed.
· Stop valve built-in type prevents warm water outflow when the plug is attached or removed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASC10-1001
ASC10-1002
ASC10-1003
ASC10-1201
ASC10-1202
ASC10-1203
ASC10-601
ASC10-602
ASC10-603
ASC10-801
ASC10-802
ASC10-803
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Filetage nominal 1

25.04 €

1 12 jours 10101/8

25.27 €

1 Disponible 12 jours 10101/4

25.55 €

1 12 jours 10103/8

26.46 €

1 12 jours 10121/8

26.67 €

1 12 jours 10121/4

26.97 €

1 12 jours 10123/8

23.56 €

1 Disponible 12 jours 1061/8

23.78 €

1 12 jours 1061/4

24.06 €

1 12 jours 1063/8

24.17 €

1 20 jours 1081/8

24.39 €

1 21 jours 1081/4

24.65 €

1 13 jours 1083/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton Application Contrôle la température du moule Montage par vis, sens Droit
Température de fonctionnement(°C) 0::120 Types de vis de raccord 1 R

Assistance technique