Raccord refroidisseur de moule, régulateurs de température de moule avec accouplements à simple pression, obturateurs coudés

Raccord refroidisseur de moule, régulateurs de température de moule avec accouplements à simple pression, obturateurs coudés
  • Remise sur volume
One-touch fitting for mold cooling. No projections remain on the die after the plug is removed.

[Features]
· One-touch fitting for mold cooling.
· Working fluids include 3 types: thermal oil, (fresh) water and air.
· No protrusion on the mold remains after the plug is removed.
· Stop valve built-in type prevents warm water outflow when the plug is attached or removed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AKL08-6P
AKL08-8P
AKL10-8P
AKL10-10P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)

12.78 €

1 5 jours 1066

13.52 €

1 Disponible 6 jours 1088

13.65 €

1 Disponible 5 jours 1088

14.80 €

1 5 jours 101010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton Application Contrôle la température du moule Montage par vis, sens Coude
Coudes Coudes mâles Température de fonctionnement(°C) 0::120

Assistance technique