Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AKC08-601 |
AKC08-802 |
AKC10-1001 |
AKC10-1002 |
AKC10-1003 |
AKC10-1004 |
AKC10-1202 |
AKC10-1204 |
AKC10-801 |
AKC10-802 |
AKC10-803 |
AKC10-804 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Filetage nominal 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 1/8 | |
11.09 € 5.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 1/4 | |
13.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 1/8 | |
13.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 1/4 | |
13.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 3/8 | |
15.45 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 10 | 1/2 | |
16.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 1/4 | |
18.44 € | 1 | 12 jours | 10 | 12 | 1/2 | ||
12.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 1/8 | |
13.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 1/4 | |
13.32 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 3/8 | ||
14.86 € | 1 | 12 jours | 10 | 8 | 1/2 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Contrôle la température du moule | Montage par vis, sens | Droit |
Température de fonctionnement(°C) | 0::120 | Types de vis de raccord 1 | R |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Filetage nominal 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles