Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Contrôle la température du moule | Montage par vis, sens | Droit |
Température de fonctionnement(°C) | 0::120 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
D.E. du tube D (D1)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles