Raccord de refroidissement de moule, régulateurs de température, partie filetée pour l'intégration du moule

Raccord de refroidissement de moule, régulateurs de température, partie filetée pour l'intégration du moule
One-touch fittings for cooling molds. No protrusions remain on the die after the plug is removed.

[Features]
- One-touch fitting for mold cooling.
- 3 fluid types: Heating medium oil, (fresh) water and air.
- No protrusions on the mold remain after the plug is removed.
- The type with stop valve built-in prevents warm water outflow when the plug is attached or removed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AK08-01S
AK08-02S
AK10-01S
AK10-02S
AK10-03S
AK10-04S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal

3.03 €

1 5 jours 101/8

3.27 €

1 5 jours 101/4

3.59 €

1 5 jours 101/8

3.81 €

1 5 jours 101/4

4.08 €

1 5 jours 103/8

4.93 €

1 12 jours 101/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Mâle droit Type à vis R
Température ambiante(°C) 0-120 Fluides utilisables Eau, air

Assistance technique