Roulements rigides à billes / une rangée / joints toriques sur la bague extérieure / AC / NTN

Roulements rigides à billes / une rangée / joints toriques sur la bague extérieure / AC / NTN
  • En promotion
  • Remise sur volume
Bearings fitted with two O-rings on the outer diameter of the outer ring. Suitable for use in environments where creeping is likely to occur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC-6200ZZ
AC-6201ZZ
AC-6201ZZC3/L448
AC-6202LLBCM/5K
AC-6203LLB
AC-6203ZZ
AC-6203ZZC3/L448
AC-6204ZZ
AC-6205ZZ
AC-6205ZZC3
AC-6206ZZ
AC-6206ZZC3
AC-6207ZZ
AC-6302ZZC3
AC-6303ZZC3
AC-6304ZZ
AC-6304ZZC3
AC-6305ZZ
AC-6305ZZC3
AC-6306ZZ
AC-6306ZZC3
AC-6307ZZC3/L448
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSmatériel du bouclier et de la forme D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Direction de la charge Symbole de joint, blindage Repère de précharge Symbole de graisse

4.70 €

2.77 €

1 Jour même

Stock

10À double blindage10309510025000RadialZZ--

5.66 €

1 5 jours 10À double blindage123210--RadialZZ--

5.66 €

1 5 jours 10À double blindage123210610022000Radial / PousséeZZC3/ L448

6.58 €

1 8 jours 10Avec joint en caoutchouc153511775019000RadialLLBCM/ 5K

6.77 €

3.66 €

1 Jour même

Stock

10Avec joint en caoutchouc174012960018000RadialLLB--

7.79 €

3.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

10À double blindage174012960018000RadialZZ--

7.79 €

3.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10À double blindage174012960018000RadialZZC3/ L448

8.05 €

1 6 jours 10À double blindage2047141280016000RadialZZ--

9.63 €

1 Disponible 6 jours 10À double blindage2552151400013000RadialZZ--

9.65 €

1 9 jours 10À double blindage2552151400013000RadialZZC3-

11.80 €

1 Disponible 5 jours 10À double blindage3062161950011000RadialZZ--

12.36 €

1 9 jours 10À double blindage3062161950011000RadialZZC3-

15.55 €

1 5 jours 10À double blindage357217257009800RadialZZ--

7.56 €

1 8 jours 10À double blindage1542131140017000RadialZZC3-

7.92 €

3.56 €

1 Jour même

Stock

10À double blindage1747141350016000RadialZZC3-

10.29 €

1 Disponible 5 jours 10À double blindage2052151590014000RadialZZ--

10.29 €

1 5 jours 10À double blindage2052151590014000RadialZZC3-

11.34 €

6.12 €

1 Jour même

Stock

10À double blindage2562172120012000RadialZZ--

12.25 €

6.13 €

1 Jour même

Stock

10À double blindage2562172120012000RadialZZC3-

15.86 €

7.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10À double blindage3072192670010000RadialZZ--

18.15 €

1 9 jours 10À double blindage3072192670010000RadialZZC3-

21.69 €

1 8 jours 10À double blindage358021335008800RadialZZC3/ L448

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Type de bague externe Avec rainure
Précision (JIS) Qualité 0 Spécifications / environnement Standard Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Norme de taille Système métrique Matériau de l'élément de roulement Acier Type à support Perforation
Type Roulement de prévention de fluage (équipé d'un joint torique)

Assistance technique