Référence fabricant: SL01-4838
Marque: NTN
Prix: 789.80 €
Délai de livraison: 9 jours
D.I. d: 190 Ø
D.E. D: 240 Ø
Largeur B: 50 mm
Type à bague externe: Plat
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique: 315000 N
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SL01-4838
Référence pièce
|
---|
SL01-4838 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Type à bague externe | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Arrangement | Nombre de tours (tr/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
789.80 € | 1 | 9 jours | 10 | 190 | 240 | 50 | Plat | 315000 | 785000 | Côté fixe | 530 |
Loading...
Forme de la bague de course circulaire | Rouleau cylindrique | Direction de la charge | Radial | Bague externe | Avec bague externe |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la bague interne/externe | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée simple |
Normes de taille | Système métrique | Spécifications / environnement | Standard | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
Type de système de retenue | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rouleaux cylindrique de type SL, le numéro d'article est le suivant: SL01-4838.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SL01-4838.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Type à bague externe
Arrangement
Nombre de tours(tr/min)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SL01-4918 |
SL02-4924 |
SL04-5009NR |
SL04-5010NR |
SL04-5014NR |
SL04-5015NR |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Type à bague externe | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Arrangement | Nombre de tours (tr/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.12 € | 1 | 9 jours | 10 | 90 | 125 | 35 | Plat | 150000 | 300000 | Côté fixe | 1100 | ||
266.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 120 | 165 | 45 | Plat | 226000 | 480000 | Côté libre | 830 | ||
107.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 45 | 75 | 40 | Avec rainure pour bague de retenue | 95500 | 144000 | - | 2200 | |
98.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 50 | 80 | 40 | Avec rainure pour bague de retenue | 100000 | 158000 | - | 2000 | |
136.32 € | 1 | 5 jours | - | 70 | 110 | 54 | Avec rainure pour bague de retenue | 171000 | 285000 | - | 1400 | ||
162.95 € | 1 | 8 jours | 10 | 75 | 115 | 54 | Avec rainure pour bague de retenue | 197000 | 325000 | - | 1300 |