Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HK0408T2
Référence pièce
|
---|
HK0408T2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Bague externe | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Normes de taille | Type de système de retenue | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa) (N) | Structure du joint | Lubrifiant | Symbole de jeu interne | Symbole de format | Symbole du porte-outils | Spécifications | Joint, blindage | Symbole de forme de la bague de roulement | Nombre de tours (tr/min) | Série | Cémentation (bague externe uniquement) | Orifice d'huile de bague externe | Coussinet Premium | Traitement thermique après assemblage (type préplié) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Avec bague externe | 4 | 8 | 8 | Rangée simple | Système métrique | Formage en résine | 1770 | - | - | NA | NA | - | HK | T2 (support formé en résine de polyamide) | Extrémité ouverte | - | - | 30000 | Standard | NA | NA | NA | NA |
Loading...
Forme de la bague de course circulaire | Rouleau à aiguilles | Direction de la charge | Radial | Matériau de la bague interne/externe | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications / environnement | Standard | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Type à bague externe | Plat |
Vous vous trouvez sur la page de Douilles à aiguilles, le numéro d'article est le suivant: HK0408T2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HK0408T2.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Symbole de jeu interne
Joint, blindage
Symbole de forme de la bague de roulement
Type
Bague externe
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire
Normes de taille
Type de système de retenue
Structure du joint
Lubrifiant
Symbole de format
Symbole du porte-outils
Spécifications
Nombre de tours(tr/min)
Série
Cémentation (bague externe uniquement)
Orifice d'huile de bague externe
Coussinet Premium
Traitement thermique après assemblage (type préplié)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
7E-HMK3230 |
7E-HMK4020 |
7E-HMK4025 |
HK0609FM |
HK0709 |
HK0810 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Bague externe | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Normes de taille | Type de système de retenue | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa) (N) | Structure du joint | Lubrifiant | Symbole de jeu interne | Symbole de format | Symbole du porte-outils | Spécifications | Joint, blindage | Symbole de forme de la bague de roulement | Nombre de tours (tr/min) | Série | Cémentation (bague externe uniquement) | Orifice d'huile de bague externe | Coussinet Premium | Traitement thermique après assemblage (type préplié) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.39 € | 1 | 11 jours | 10 | Avec bague externe | 32 | 42 | 30 | Rangée simple | Système métrique | - | 41500 | - | - | NA | NA | - | HMK | - | Extrémité ouverte | - | - | 5000 | Charge lourde | Cémentation | NA | NA | NA | ||
15.70 € | 1 | 11 jours | - | Avec bague externe | 40 | 50 | 20 | Rangée simple | Système métrique | - | 32500 | - | - | NA | NA | - | HMK | - | Extrémité ouverte | - | - | 4000 | Charge lourde | Cémentation | NA | NA | NA | ||
13.25 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Avec bague externe | 40 | 50 | 25 | Rangée simple | Système métrique | - | 41000 | - | - | NA | NA | - | HMK | - | Extrémité ouverte | - | - | 4000 | Charge lourde | Cémentation | NA | NA | NA | ||
4.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 6 | 10 | 9 | Rangée simple | Système métrique | NA | - | 2920 | 2590 | - | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Standard | Non fourni | Non fourni | - | - | - | - | - | - | |
3.64 € | 1 | 5 jours | - | Avec bague externe | 7 | 11 | 9 | Rangée simple | Système métrique | - | 3400 | - | - | NA | NA | - | HK | - | Extrémité ouverte | - | - | 23000 | Standard | NA | NA | NA | NA | ||
3.64 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec bague externe | 8 | 12 | 10 | Rangée simple | Système métrique | - | 3850 | - | - | NA | NA | - | HK | - | Extrémité ouverte | - | - | 30000 | Standard | NA | NA | NA | NA |