Galet à billes / bague extérieure caoutchouc / F-MGA413ZZ1 / 1K / NTN

Galet à billes / bague extérieure caoutchouc / F-MGA413ZZ1 / 1K / NTN
This rubber mold bearing is a rubber roller which is produced by burning urethane rubber and directly baking it to the outer diameter of a miniature, small-diameter, or small deep groove ball bearing, making it suitable for feed mechanisms that require accuracy as well as other low vibration and low noise applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F-MGA413ZZ1/1K

Référence pièce
F-MGA413ZZ1/1K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

11.90 €

50 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier inoxydable matériel du bouclier et de la forme À double blindage
Type de bague externe Plat Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 4
Diamètre extérieur D(φ) 13 Largeur B(mm) 4 Capacité de charge dynamique de base(N) 640
Vitesse de rotation admissible maximale(tr/min) 49000 Spécifications / environnement Standard Direction de la charge Radial
Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Norme de taille Système métrique Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable
Symbole de joint, blindage ZZ1 Symbole de graisse / 1K

Assistance technique