Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N311C4
Référence pièce
|
---|
N311C4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Précision (JIS) | Spécifications / environnement | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Symbole de jeu interne | Config. de l'alésage d'arbre | Symbole de format | Symbole du porte-outils | Nombre de tours (tr/min) | Orifice d'huile de bague externe | Type à grande capacité | Forme de cylindre (suffixe du symbole : X) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.84 € | 1 | 8 jours | 10 | 55 | 120 | 29 | Qualité 0 | Standard | 111000 | C4 (C3 plus grand que le jeu) | Alésage cylindrique | N (bords doubles pour la bague interne) | NA | 5900 | Normal | Normal | NA |
Loading...
Forme de la bague de course circulaire | Rouleau cylindrique | Direction de la charge | Radial | Matériau de la bague interne/externe | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée simple | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Spécifications | Normal |
Symbole de forme de la bague de roulement | Sans symbole : Diamètre intérieur, trou cylindrique | Acier à coupe rapide | Normal | Combinaison de deux pièces | Normal |
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Précision (JIS)
Spécifications / environnement
Symbole de jeu interne
Config. de l'alésage d'arbre
Symbole de format
Symbole du porte-outils
Nombre de tours(tr/min)
Orifice d'huile de bague externe
Type à grande capacité
Forme de cylindre (suffixe du symbole : X)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles