Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2207K
Référence pièce
|
---|
2207K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de la bague de roulement | matériel du bouclier et de la forme | Type de bague externe | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Charge de base statique (Coa) (N) | Bague de roulement | Lubrifiant | Symbole de jeu interne | Type | Config. de l'alésage d'arbre | Type à manchon | Combinaison | Détails sur les dispositifs de retenue | Joint, blindage | Repère de précharge | Symbole du porte-outils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.20 € | 1 | 8 jours | - | Bille à alignement automatique | - | Plat | - | 35 | 72 | 23 | - | 8500 | - | 21700 | 6600 | K : alésage conique diamètre intérieur avec 1/12 de conicité standard | Non fourni | Non fourni | - | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Spécifications / environnement | Standard | Direction de la charge | Radial |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double | Norme de taille | Système métrique | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
Type à support | Perforation |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rotule sur billes / à deux rangées / jeu au choix / alésage au choix / 1200, 1300, 2200, 2300 / NTN, le numéro d'article est le suivant: 2207K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2207K.
Configurer
Propriétés de base
matériel du bouclier et de la forme
Précision (JIS)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Type
Type
Forme de la bague de roulement
Type de bague externe
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Bague de roulement
Lubrifiant
Symbole de jeu interne
Config. de l'alésage d'arbre
Type à manchon
Combinaison
Détails sur les dispositifs de retenue
Joint, blindage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1202 |
1202S |
1203 |
2207S |
2207SK |
2208 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Forme de la bague de roulement | matériel du bouclier et de la forme | Type de bague externe | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Charge de base statique (Coa) (N) | Bague de roulement | Lubrifiant | Symbole de jeu interne | Type | Config. de l'alésage d'arbre | Type à manchon | Combinaison | Détails sur les dispositifs de retenue | Joint, blindage | Repère de précharge | Symbole du porte-outils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bille | - | Plat | - | 15 | 35 | 11 | - | 18000 | - | 7600 | 1750 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | |
9.40 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Bille à alignement automatique | Type ouvert | Surface sphérique | Qualité 0 | 15 | 35 | 11 | 7600 | 18000 | - | - | - | - | - | - | Alésage cylindrique | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bille | - | Plat | - | 17 | 40 | 12 | - | 16000 | - | 8000 | 2010 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | |
30.38 € | 1 | 11 jours | 10 | Bille à alignement automatique | Type ouvert | Surface sphérique | Qualité 0 | 35 | 72 | 23 | 21700 | 8500 | - | - | - | - | - | - | Alésage cylindrique | - | - | - | - | - | - | - | ||
28.20 € | 1 | 8 jours | 10 | Bille à alignement automatique | Type ouvert | Surface sphérique | Qualité 0 | 35 | 72 | 23 | 21700 | 8500 | - | - | - | - | - | - | Trou taraudé | - | - | - | - | - | - | - | ||
30.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bille | - | Plat | - | 40 | 80 | 23 | - | 7500 | - | 22400 | 7350 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - |