Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Forme | Config. de l'alésage d'arbre | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Largeur de la dent B (mm) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Précision (Ancien JIS) | Spécifications des trous d'arbre | Trou d'arbre fini | Produit avec avant-trous, produit fini | Taille du trou taraudé | Taille de vis de serrage | Diamètre de moyeu (mm) | Matériau de base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.85 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | Type K | - | - | 10 | H8 | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | - | - | ||
7.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Type K | - | - | 10 | H8 | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | - | - | |
7.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 14 | Type K | - | - | 10 | H8 | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | - | - | |
8.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Type K | Trou rond+taraud | 3 | 8 | H8 | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | |
8.37 € 4.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | Type K | Trou rond+taraud | 3 | 8 | H8 | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | Type K | Trou rond+taraud | 4 | 8 | H8 | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | |
9.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Type K | Trou rond+taraud | 4 | 8 | H8 | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | |
9.20 € 4.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 22 | Type K | Trou rond+taraud | 4 | 8 | H8 | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | |
12.26 € | 1 | 5 jours | 10 | 24 | Type K | Trou rond+taraud | 4 | 8 | H8 | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | ||
8.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | Type B | Trou rond+taraud | 4 | 8 | H8 | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | |
8.65 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 26 | Type B | Trou rond+taraud | 4 | 8 | H8 | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | |
7.44 € 3.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 28 | Type B | Trou rond+taraud | 4 | 8 | H8 | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | ||
8.74 € 5.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | Type B | Trou rond+taraud | 5 | 8 | H8 | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | |
7.98 € 4.07 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 32 | Type B | Trou rond+taraud | 5 | 5 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | ||
9.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | Type B | Trou rond+taraud | 5 | 5 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | |
8.15 € 3.91 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 36 | Type B | Trou rond+taraud | 5 | 5 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | ||
9.13 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | Type B | Trou rond+taraud | 4 | 5 | H8 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | - | - | ||
16.93 € | 1 | 13 jours | 10 | 40 | Type B | Trou rond | 5 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | 15 | BF | ||
16.93 € | 1 | 13 jours | 10 | 40 | Type B | Trou rond | 6 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | 15 | BF | ||
16.93 € | 1 | 13 jours | 10 | 40 | Type B | Trou rond | 7 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | 15 | BF | ||
16.93 € | 1 | 13 jours | 10 | 40 | Type B | Trou rond | 8 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | 15 | BF | ||
16.93 € | 1 | 13 jours | 10 | 40 | Type B | Trou rond | 9 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | 15 | BF | ||
19.83 € | 1 | 13 jours | 10 | 40 | Type B | Trou rond+taraud | 6 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | Produit avec avant-trous | M4 | M4×3 | 15 | BF | ||
19.83 € | 1 | 13 jours | 10 | 40 | Type B | Trou rond+taraud | 7 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | Produit avec avant-trous | M4 | M4×3 | 15 | BF | ||
19.83 € | 1 | 13 jours | 10 | 40 | Type B | Trou rond+taraud | 8 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | Produit avec avant-trous | M4 | M4×3 | 15 | BF | ||
19.83 € | 1 | 13 jours | 10 | 40 | Type B | Trou rond+taraud | 9 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | Produit avec avant-trous | M4 | M4×3 | 15 | BF | ||
10.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | Type B | Trou rond+taraud | 5 | 5 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | |
10.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 42 | Type B | Trou rond+taraud | 5 | 5 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | |
11.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 48 | Type B | Trou rond+taraud | 5 | 5 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | |
13.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | Type B | Trou rond+taraud | 5 | 5 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | |
12.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 54 | Type B | Trou rond+taraud | 5 | 5 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | |
15.39 € | 1 | 5 jours | 10 | 55 | Type B | Trou rond+taraud | 5 | 5 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | ||
13.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | Type B | Trou rond+taraud | 6 | 5 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | |
12.29 € 6.88 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 64 | Type B | Trou rond+taraud | 6 | 5 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | ||
19.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 70 | Type B | Trou rond+taraud | 6 | 5 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | ||
15.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 72 | Type B | Trou rond+taraud | 6 | 5 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | |
20.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | Type B | Trou rond+taraud | 6 | 5 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - | |
17.20 € | 1 | 7 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond+taraud | 6 | 5 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | - | - | ||
21.71 € | 1 | 13 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond | 7 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | 28 | BF | ||
21.71 € | 1 | 13 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond | 8 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | 28 | BF | ||
21.71 € | 1 | 13 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond | 9 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | 28 | BF | ||
21.71 € | 1 | 13 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond | 10 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | 28 | BF | ||
21.71 € | 1 | 13 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond | 11 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | 28 | BF | ||
21.71 € | 1 | 13 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond | 12 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | 28 | BF | ||
21.71 € | 1 | 13 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond | 13 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | 28 | BF | ||
21.71 € | 1 | 13 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond | 14 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | 28 | BF | ||
21.71 € | 1 | 13 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond | 15 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | 28 | BF | ||
21.71 € | 1 | 13 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond | 16 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | 28 | BF | ||
21.71 € | 1 | 13 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond | 17 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | 28 | BF | ||
21.71 € | 1 | 13 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond | 18 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | 28 | BF | ||
21.71 € | 1 | 13 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond | 19 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | 28 | BF | ||
21.71 € | 1 | 13 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond | 20 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | 28 | BF | ||
21.71 € | 1 | 13 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond | 21 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | 28 | BF | ||
21.71 € | 1 | 13 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond | 22 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | 28 | BF | ||
24.60 € | 1 | 13 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond+taraud | 7 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | Produit avec avant-trous | M4 | M4×3 | 28 | BF | ||
24.60 € | 1 | 13 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond+taraud | 8 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | Produit avec avant-trous | M4 | M4×3 | 28 | BF | ||
24.60 € | 1 | 13 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond+taraud | 9 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | Produit avec avant-trous | M4 | M4×3 | 28 | BF | ||
24.60 € | 1 | 13 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond+taraud | 11 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | Produit avec avant-trous | M4 | M4×3 | 28 | BF | ||
24.60 € | 1 | 13 jours | 10 | 80 | Type B | Trou rond+taraud | 12 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | Produit avec avant-trous | M4 | M4×3 | 28 | BF | ||
15.85 € 7.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | Type B | Trou rond+taraud | 8 | 5 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | - | - |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement thermique | NA | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible | roulement | NA |
Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de dents
Forme
Config. de l'alésage d'arbre
Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø)
Largeur de la dent B(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Spécifications des trous d'arbre
Trou d'arbre fini
Produit avec avant-trous, produit fini
Taille du trou taraudé
Taille de vis de serrage
Diamètre de moyeu(mm)
Matériau de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles