Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S50S80BF-0506-P-12
Référence pièce
|
---|
S50S80BF-0506-P-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Forme | Traitement thermique | Config. de l'alésage d'arbre | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Largeur de la dent B (mm) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Précision (Ancien JIS) | Spécifications des trous d'arbre | Trou d'arbre fini | Produit avec avant-trous, produit fini | Taille du trou taraudé | Taille de vis de serrage | Diamètre de moyeu (mm) | Matériau de base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.98 € | 1 | 14 jours | 10 | 80 | Type B | NA | Trou rond+taraud | 12 | 5 | - | - | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | Produit avec avant-trous | M4 | M4×3 | 28 | BF |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement de surface | NA | Dent rectifiée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Jeu | Disponible | roulement | NA | Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Type
Nombre de dents
Forme
Traitement thermique
Config. de l'alésage d'arbre
Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø)
Largeur de la dent B(mm)
Spécifications des trous d'arbre
Trou d'arbre fini
Produit avec avant-trous, produit fini
Taille du trou taraudé
Taille de vis de serrage
Diamètre de moyeu(mm)
Matériau de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles