Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Forme | Config. de l'alésage d'arbre | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Largeur de la dent B (mm) | Trou d'arbre fini | Produit avec avant-trous, produit fini | Forme (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.86 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | Type K | - | - | 10 | Trou rond | Produit avec avant-trous | K1 | ||
7.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Type K | - | - | 10 | Trou rond | Produit avec avant-trous | K1 | |
5.80 € 2.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | Type K | - | - | 10 | Trou rond | Produit avec avant-trous | K1 | |
8.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Type K | Trou rond+taraud | 3 | 8 | Trou rond+trou taraudé | Produit fini | K2 | |
8.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | Type K | Trou rond+taraud | 3 | 8 | Trou rond+trou taraudé | Produit fini | K2 | |
6.39 € 2.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | Type K | Trou rond+taraud | 3 | 8 | Trou rond+trou taraudé | Produit fini | K2 | |
6.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Type B | Trou rond+taraud | 3 | 3 | Trou rond+trou taraudé | Produit fini | B1 | |
9.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Type K | Trou rond+taraud | 3 | 8 | Trou rond+trou taraudé | Produit fini | K2 | |
6.91 € | 1 | 8 jours | 10 | 24 | Type B | Trou rond+taraud | 3 | 3 | Trou rond+trou taraudé | Produit fini | B1 | ||
7.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | Type B | Trou rond+taraud | 3 | 3 | Trou rond+trou taraudé | Produit fini | B1 | |
7.41 € | 1 | 5 jours | 10 | 26 | Type B | Trou rond+taraud | 3 | 3 | Trou rond+trou taraudé | Produit fini | B1 | ||
5.68 € 2.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 28 | Type B | Trou rond+taraud | 3 | 3 | Trou rond+trou taraudé | Produit fini | B1 | |
8.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | Type B | Trou rond+taraud | 3 | 3 | Trou rond+trou taraudé | Produit fini | B1 | |
8.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 32 | Type B | Trou rond+taraud | 3 | 3 | Trou rond+trou taraudé | Produit fini | B1 | |
9.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | Type B | Trou rond+taraud | 3 | 3 | Trou rond+trou taraudé | Produit fini | B1 | |
9.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 36 | Type B | Trou rond+taraud | 3 | 3 | Trou rond+trou taraudé | Produit fini | B1 |
Loading...
Matériau | Laiton | Traitement thermique | NA | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible | roulement | NA |
Tolérance de l'alésage de l'arbre | H8 | Précision(Ancien JIS) | Classes 9–10 équivalentes | Spécifications des trous d'arbre | Produit avec trou d'arbre standard |
Matériaux (détails) | EN CW614N équiv. / C3713 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de dents
Forme
Config. de l'alésage d'arbre
Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø)
Largeur de la dent B(mm)
Trou d'arbre fini
Produit avec avant-trous, produit fini
Forme (détails)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles