Chaînes à rouleaux à pas double avec fixations - Fixations modèle A1 / A2

Chaînes à rouleaux à pas double avec fixations - Fixations modèle A1 / A2
  • En promotion
  • Remise sur volume
Double-pitch roller chain with A1 and A2 attachment mounted. Small conveyor chain with high breaknig strength and also excellent abrasion resistance.

[Features]
· The double pitch roller chain has double the pitch of roller chains for driving.
· Small conveyor chain with high breaking strength and also excellent abrasion resistance. Each part has the same specifications as roller chains.
· R type and S type rollers are available. Alternately, models A1, A2, K1, K2, SA1, SA2, SK1, and SK2 are available as chains with attachments

(i)Remarque

  • Seulement le maillon attache-rapide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C2040-A1JL
C2040-A2JL
C2050-A1JL
C2050-A2JL
C2060H-A1JL
C2060H-A2JL
C2080H-A1JL
C2080H-A2JL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Chaîne n° Tension admissible (plage de sélection)
(Kn)
TYPE à fixation Tension admissible

1.87 €

1 Disponible 11 jours [2040] C20401.50 à 2.70A12.63

1.87 €

1 Disponible 11 jours [2040] C20401.50 à 2.70A22.63

2.41 €

1 Disponible 11 jours [2050] C20502,71 à 5,00A14.31

2.26 €

1.02 €

1 Jour même

Stock

[2050] C20502,71 à 5,00A24.31

3.87 €

1 Disponible 11 jours [2160] C2060H5,01 à 10,00A16.28

3.87 €

1 11 jours [2160] C2060H5,01 à 10,00A26.28

7.56 €

1 11 jours [2080] C2080H10.01–A110.69

7.56 €

1 11 jours [2080] C2080H10.01–A210.69

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps de chaîne Forme du rouleau S (diamètre extérieur du rouleau inférieur à la largeur de la plaque)
Articulation uniquement JL (articulation)

Assistance technique