Chaînes à rouleaux à pas double - Acier inoxydable

Chaînes à rouleaux à pas double - Acier inoxydable
  • En promotion
  • Remise sur volume
All stainless steel products are made from SUS304, and can be used in acidic, alkaline, and other such chemically corrosive environments as well as high and low temperatures.

[Features]
· All parts of the stainless steel chain are made from material SUS304.
· It can be used in environments such as acidic or alkaline, prone to chemical corrosion, and in places where water or steam present, or in high / low temperatures.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C2040-SUSJL
C2040-SUSOL
C2042-SUSOL
C2050-SUSJL
C2050-SUSOL
C2052-SUSOL
C2060H-SUSJL
C2060H-SUSOL
C2062H-SUSOL
C2080H-SUSJL
C2080H-SUSOL
C2082H-SUSOL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de chaîne Tension admissible max. (sélection de plage)
(Kn)
Forme du rouleau Articulation uniquement Tension max. admissible (kN)

3.11 €

1 Disponible 11 jours [2040] C2040-SUSJusqu'à 1.40S (diamètre extérieur du rouleau inférieur à la largeur de la plaque)JL (articulation)0.44

4.44 €

1 11 jours [2040] C2040-SUSJusqu'à 1.40S (diamètre extérieur du rouleau inférieur à la largeur de la plaque)OL (maillon coudé)0.44

4.40 €

2.20 €

1 Jour même

Stock

[2042] C2042-SUSJusqu'à 1.40R (diamètre extérieur du rouleau supérieur à la largeur de la plaque)OL (maillon coudé)0.44

3.42 €

1 11 jours [2050] C2050-SUSJusqu'à 1.40S (diamètre extérieur du rouleau inférieur à la largeur de la plaque)JL (articulation)0.69

5.21 €

1 11 jours [2050] C2050-SUSJusqu'à 1.40S (diamètre extérieur du rouleau inférieur à la largeur de la plaque)OL (maillon coudé)0.69

7.08 €

1 11 jours [2052] C2052-SUSJusqu'à 1.40R (diamètre extérieur du rouleau supérieur à la largeur de la plaque)OL (maillon coudé)0.69

4.76 €

2.48 €

1 Jour même

Stock

[2060] C2060H-SUSJusqu'à 1.40S (diamètre extérieur du rouleau inférieur à la largeur de la plaque)JL (articulation)1.03

7.86 €

1 11 jours [2060] C2060H-SUSJusqu'à 1.40S (diamètre extérieur du rouleau inférieur à la largeur de la plaque)OL (maillon coudé)1.03

8.64 €

1 11 jours [2062] C2062H-SUSJusqu'à 1.40R (diamètre extérieur du rouleau supérieur à la largeur de la plaque)OL (maillon coudé)1.03

7.86 €

1 11 jours [2080] C2080H-SUS1.41 à 2.60S (diamètre extérieur du rouleau inférieur à la largeur de la plaque)JL (articulation)1.77

17.20 €

1 11 jours [2080] C2080H-SUS1.41 à 2.60S (diamètre extérieur du rouleau inférieur à la largeur de la plaque)OL (maillon coudé)1.77

17.82 €

10.51 €

1 Jour même

Stock

[2082] C2082H-SUS1.41 à 2.60R (diamètre extérieur du rouleau supérieur à la largeur de la plaque)OL (maillon coudé)1.77

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps de chaîne

Assistance technique