Modèle à élément simple, tampon, modèle à montage direct, droit, échappement central

Modèle à élément simple, tampon, modèle à montage direct, droit, échappement central
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
and provides a rich selection of differing shapes and capabilities. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VCE07-016CJ
VCE07-018CJ
VCE10-016CJ
VCE10-018CJ
VCE12-016CJ
VCE12-018CJ
VCE15-028CJ
VCE15-038CJ
VCE15-0210CJ
VCE15-0310CJ
VCE20-028CJ
VCE20-038CJ
VCE20-0210CJ
VCE20-0310CJ
VCH07-016CJ
VCH07-018CJ
VCH10-016CJ
VCH10-018CJ
VCH12-016CJ
VCH12-018CJ
VCH15-028CJ
VCH15-038CJ
VCH15-0210CJ
VCH15-0310CJ
VCH20-028CJ
VCH20-038CJ
VCH20-0210CJ
VCH20-0310CJ
VCL07-016CJ
VCL07-018CJ
VCL10-016CJ
VCL10-018CJ
VCL15-028CJ
VCL15-038CJ
VCL15-0210CJ
VCL15-0310CJ
VCL20-028CJ
VCL20-038CJ
VCL20-0210CJ
VCL20-0310CJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vide limite
(kPa)
Débit de consommation d'air
(l/min)
Forme du port de connexion du port de vide Air Supply Port One-Touch Fitting Size Performances Débit d'aspiration
(l/min)
Diam. de buse

34.69 €

1 10 jours -9217R1 / 8φ6Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé10.50,7mm

34.69 €

1 10 jours -9217R1 / 8φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé10.50,7mm

34.69 €

1 10 jours -9234R1 / 8φ6Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé211,0mm

34.69 €

1 10 jours -9234R1 / 8φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé211,0mm

34.69 €

1 10 jours -9247R1 / 8φ6Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé271,2mm

34.69 €

1 10 jours -9247R1 / 8φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé271,2mm

62.92 €

1 10 jours -9270R1 / 4φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé421,5mm

62.92 €

1 10 jours -9270R3 / 8φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé421,5mm

62.92 €

1 10 jours -9270R1 / 4φ10Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé421,5mm

62.93 €

1 10 jours -9270R3 / 8φ10Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé421,5mm

72.50 €

1 10 jours -92150R1 / 4φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé842,0mm

72.52 €

1 10 jours -92150R3 / 8φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé842,0mm

72.52 €

1 10 jours -92150R1 / 4φ10Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé842,0mm

72.52 €

1 10 jours -92150R3 / 8φ10Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé842,0mm

34.69 €

1 10 jours -9323R1 / 8φ6Type vide élevé130,7mm

34.69 €

1 10 jours -9323R1 / 8φ8Type vide élevé130,7mm

32.91 €

23.04 €

1 Jour même

Stock

-9346R1 / 8φ6Type vide élevé281,0mm

34.69 €

1 10 jours -9346R1 / 8φ8Type vide élevé281,0mm

34.69 €

1 10 jours -9370R1 / 8φ6Type vide élevé381,2mm

34.69 €

1 10 jours -9370R1 / 8φ8Type vide élevé381,2mm

62.90 €

1 10 jours -93100R1 / 4φ8Type vide élevé631,5mm

62.92 €

1 10 jours -93100R3 / 8φ8Type vide élevé631,5mm

62.92 €

1 10 jours -93100R1 / 4φ10Type vide élevé631,5mm

62.92 €

1 10 jours -93100R3 / 8φ10Type vide élevé631,5mm

72.50 €

1 12 jours -93200R1 / 4φ8Type vide élevé1102,0mm

72.49 €

1 10 jours -93200R3 / 8φ8Type vide élevé1102,0mm

72.50 €

1 12 jours -93200R1 / 4φ10Type vide élevé1102,0mm

72.52 €

1 10 jours -93200R3 / 8φ10Type vide élevé1102,0mm

34.69 €

1 10 jours -6623R1 / 8φ6Forme débit élevé260,7mm

34.69 €

1 10 jours -6623R1 / 8φ8Forme débit élevé260,7mm

34.69 €

1 10 jours -6646R1 / 8φ6Forme débit élevé421,0mm

34.69 €

1 10 jours -6646R1 / 8φ8Forme débit élevé421,0mm

62.89 €

1 10 jours -66100R1 / 4φ8Forme débit élevé951,5mm

62.90 €

1 10 jours -66100R3 / 8φ8Forme débit élevé951,5mm

62.90 €

1 10 jours -66100R1 / 4φ10Forme débit élevé951,5mm

62.92 €

1 10 jours -66100R3 / 8φ10Forme débit élevé951,5mm

72.46 €

1 10 jours -66200R1 / 4φ8Forme débit élevé1802,0mm

72.47 €

1 10 jours -66200R3 / 8φ8Forme débit élevé1802,0mm

72.47 €

1 10 jours -66200R1 / 4φ10Forme débit élevé1802,0mm

72.47 €

1 10 jours -66200R3 / 8φ10Forme débit élevé1802,0mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Montage direct sur tampon, droit Fonction supplémentaire Spécification d'échappement commun Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Accouplement à simple effet
Application Unité Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.15::0.7 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique