• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Modèle à simple élément, interrupteur de vide mécanique

Modèle à simple élément, interrupteur de vide mécanique
*The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUSM10-4
VUSM10-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du raccord à simple pression du port de vide

49.60 €

1 5 jours φ4

49.60 €

1 5 jours φ6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Fonction supplémentaire Interrupteur à pression pour vide mécanique Forme du port de connexion du port de vide Accouplement à simple effet
Application Unité Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Type de composant associé Interrupteur à pression pour pièce d'entretien

Assistance technique