Modèle à élément simple, modèle à tuyau, modèle droit, mise à l'air libre

Modèle à élément simple, modèle à tuyau, modèle droit, mise à l'air libre
  • En promotion
  • Remise sur volume
and provides a rich selection of differing shapes and capabilities. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.
· Provides a rich selection of types with differing capabilities and shapes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUE07-014A
VUE07-M54A
VUE07-M56A
VUE07-M64A
VUE07-M66A
VUH05-014A
VUH05-016A
VUH05-M54A
VUH05-M56A
VUH05-M64A
VUH05-M66A
VUH07-014A
VUH07-016A
VUH07-M54A
VUH07-M56A
VUH07-M64A
VUH07-M66A
VUL05-014A
VUL05-016A
VUL05-M54A
VUL05-M56A
VUL05-M64A
VUL05-M66A
VUL07-014A
VUL07-016A
VUL07-M54A
VUL07-M56A
VUL07-M64A
VUL07-M66A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vide limite
(kPa)
Débit de consommation d'air
(l/min)
Forme du port de connexion du port de vide Air Supply Port One-Touch Fitting Size Performances Débit d'aspiration
(l/min)
Diam. de buse

19.28 €

1 10 jours -9017R1 / 8φ4Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé100,7mm

19.27 €

1 10 jours -9017M5φ4Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé100,7mm

19.25 €

1 10 jours -9017M5φ6Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé100,7mm

19.27 €

1 10 jours -9017M6φ4Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé100,7mm

19.27 €

1 10 jours -9017M6φ6Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé100,7mm

19.27 €

1 10 jours -9011.5R1 / 8φ4Type vide élevé70.5mm

19.27 €

1 12 jours -9011.5R1 / 8φ6Type vide élevé70.5mm

19.25 €

1 5 jours -9011.5M5φ4Type vide élevé70.5mm

19.25 €

1 10 jours -9011.5M5φ6Type vide élevé70.5mm

19.25 €

1 10 jours -9011.5M6φ4Type vide élevé70.5mm

18.26 €

10.41 €

1 Jour même

Stock

-9011.5M6φ6Type vide élevé70.5mm

19.28 €

1 10 jours -9223R1 / 8φ4Type vide élevé12.50,7mm

19.28 €

1 12 jours -9223R1 / 8φ6Type vide élevé12.50,7mm

19.27 €

1 5 jours -9223M5φ4Type vide élevé12.50,7mm

19.25 €

1 10 jours -9223M5φ6Type vide élevé12.50,7mm

19.27 €

1 10 jours -9223M6φ4Type vide élevé12.50,7mm

19.25 €

1 10 jours -9223M6φ6Type vide élevé12.50,7mm

19.27 €

1 10 jours -6611.5R1 / 8φ4Forme débit élevé120.5mm

19.27 €

1 10 jours -6611.5R1 / 8φ6Forme débit élevé120.5mm

19.25 €

1 10 jours -6611.5M5φ4Forme débit élevé120.5mm

19.25 €

1 10 jours -6611.5M5φ6Forme débit élevé120.5mm

19.25 €

1 10 jours -6611.5M6φ4Forme débit élevé120.5mm

19.25 €

1 10 jours -6611.5M6φ6Forme débit élevé120.5mm

19.28 €

1 10 jours -6623R1 / 8φ4Forme débit élevé220,7mm

19.27 €

1 10 jours -6623R1 / 8φ6Forme débit élevé220,7mm

19.27 €

1 10 jours -6623M5φ4Forme débit élevé200,7mm

19.25 €

1 Disponible 10 jours -6623M5φ6Forme débit élevé200,7mm

19.27 €

1 10 jours -6623M6φ4Forme débit élevé220,7mm

19.25 €

1 10 jours -6623M6φ6Forme débit élevé220,7mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme du tuyau Fonction supplémentaire Filtre Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Accouplement à simple effet
Application Unité Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.15::0.7 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Matériau du corps principal Polytéréphtalate de butylène

Assistance technique