Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S80D70B-0508-P-10
Référence pièce
|
---|
S80D70B-0508-P-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Forme | Config. de l'alésage d'arbre | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Largeur de la dent B (mm) | Spécifications des trous d'arbre | Trou d'arbre fini | Produit avec avant-trous, produit fini | Taille du trou taraudé | Taille de vis de serrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.32 € | 1 | 14 jours | 10 | 70 | Type B | Trou rond+taraud | 10 | 5 | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | Produit fini | M4 | M4×3 |
Loading...
Matériau | Résine | Traitement thermique | NA | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible | roulement | NA |
Tolérance de l'alésage de l'arbre | Non spécifié | Précision(Ancien JIS) | Classe 9 équivalente | Matériaux (détails) | POM blanc (polyacétal) |
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de dents
Forme
Config. de l'alésage d'arbre
Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø)
Largeur de la dent B(mm)
Spécifications des trous d'arbre
Trou d'arbre fini
Produit avec avant-trous, produit fini
Taille du trou taraudé
Taille de vis de serrage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles