Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S1D18B*0804
Référence pièce
|
---|
S1D18B*0804 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Forme | Config. de l'alésage d'arbre | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Largeur de la dent B (mm) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Manchon métallique | Spécifications des trous d'arbre | Trou d'arbre fini | Produit avec avant-trous, produit fini | Taille du trou taraudé | Taille de vis de serrage | Forme (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.44 € | 1 | 5 jours | 10 | 18 | Type B | Trou rond+taraud | 4 | 8 | Non spécifié | - | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | B1 |
Loading...
Matériau | Résine | Traitement thermique | NA | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible | roulement | NA |
Précision(Ancien JIS) | Classe 9 équivalente | Matériaux (détails) | POM blanc (polyacétal) |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits droits module 1,0 / Polyacétal (blanc) , le numéro d'article est le suivant: S1D18B*0804.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S1D18B*0804.
Configurer
Propriétés de base
Manchon métallique
Taille du trou taraudé
Taille de vis de serrage
Type
Nombre de dents
Forme
Config. de l'alésage d'arbre
Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø)
Largeur de la dent B(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Spécifications des trous d'arbre
Trou d'arbre fini
Produit avec avant-trous, produit fini
Forme (détails)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
S1D14A-1206 |
S1D15A-1206 |
S1D16A-1206 |
S1D18B-0808 |
S1D20B*0805 |
S1D20B-0808 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Nombre de dents | Forme | Config. de l'alésage d'arbre | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Largeur de la dent B (mm) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Manchon métallique | Spécifications des trous d'arbre | Trou d'arbre fini | Produit avec avant-trous, produit fini | Taille du trou taraudé | Taille de vis de serrage | Forme (détails) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.12 € | 1 | 7 jours | 10 | 14 | Forme A | Trou rond | 6 | 12 | Non spécifié | - | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | A1 | ||
8.03 € | 1 | 7 jours | 10 | 15 | Forme A | Trou rond | 6 | 12 | Non spécifié | - | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | A1 | ||
8.29 € | 1 | 7 jours | 10 | 16 | Forme A | Trou rond | 6 | 12 | Non spécifié | - | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | A1 | ||
9.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 18 | Type B | Trou rond | 8 | 8 | Non spécifié | - | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | B1 | ||
12.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Type B | Trou rond+taraud | 5 | 8 | Non spécifié | - | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | - | - | B1 | |
10.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Type B | Trou rond | 8 | 8 | Non spécifié | - | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | B1 |