Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S1.5S35B-1010F-P-28
Référence pièce
|
---|
S1.5S35B-1010F-P-28 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Forme | Config. de l'alésage d'arbre | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Largeur de la dent B (mm) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Précision (Ancien JIS) | Spécifications des trous d'arbre | Trou d'arbre fini | Produit avec avant-trous, produit fini | Taille du trou taraudé | Taille de vis de serrage | Largeur de rainure (mm) | Profondeur du logement de clavette (mm) | Forme (détails) | Vis de serrage (Accessoire) | Dimension du logement de clavette b (côté JS9) | Dimension du logement de clavette t | Matériau de la clavette (Accessoire) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.88 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 35 | Type B | Trou rond+taraud | 28 | 10 | H7 | Classe 8 équivalente | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | Produit fini | M6 | M6 x 5 | - | - | B1 | - | - | - | - |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement thermique | NA | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible | roulement | NA |
Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits acier module 1,5, le numéro d'article est le suivant: S1.5S35B-1010F-P-28.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S1.5S35B-1010F-P-28.
Configurer
Propriétés de base
Largeur de rainure(mm)
Profondeur du logement de clavette(mm)
Type
Nombre de dents
Forme
Config. de l'alésage d'arbre
Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø)
Largeur de la dent B(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Spécifications des trous d'arbre
Trou d'arbre fini
Produit avec avant-trous, produit fini
Taille du trou taraudé
Taille de vis de serrage
Forme (détails)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
S1.5S100B-1618 |
S1.5S10L-1812 |
S1.5S10L-1819F |
S1.5S35B-1010F-P-29 |
S1.5S35B-1010F-P-30 |
S1.5S35B-1010F-P-31 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Nombre de dents | Forme | Config. de l'alésage d'arbre | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Largeur de la dent B (mm) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Précision (Ancien JIS) | Spécifications des trous d'arbre | Trou d'arbre fini | Produit avec avant-trous, produit fini | Taille du trou taraudé | Taille de vis de serrage | Largeur de rainure (mm) | Profondeur du logement de clavette (mm) | Forme (détails) | Vis de serrage (Accessoire) | Dimension du logement de clavette b (côté JS9) | Dimension du logement de clavette t | Matériau de la clavette (Accessoire) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.70 € | 1 | 7 jours | 10 | 100 | Type B | Trou rond | 18 | 16 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | - | - | B1 | - | - | - | - | ||
24.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | Rainure | - | 12 | 18 | - | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | - | - | L1 | - | - | - | - | |
17.95 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | Rainure | - | 19 | 18 | - | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | - | - | L2 | - | - | - | - | ||
26.88 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 35 | Type B | Trou rond+taraud | 29 | 10 | H7 | Classe 8 équivalente | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | Produit fini | M6 | M6 x 5 | - | - | B1 | - | - | - | - | |
26.88 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 35 | Type B | Trou rond+taraud | 30 | 10 | H7 | Classe 8 équivalente | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | Produit fini | M6 | M6 x 5 | - | - | B1 | - | - | - | - | |
26.88 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 35 | Type B | Trou rond+taraud | 31 | 10 | H7 | Classe 8 équivalente | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond+trou taraudé | Produit fini | M8 | M8×6 | - | - | B1 | - | - | - | - |