Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ALS-040-B-14H-18
Référence pièce
|
---|
ALS-040-B-14H-18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Désalignement admissible | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre du trou D1 (Ø) | Diamètre du trou D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Spécifications des trous d'arbre | Trou d'arbre fini | Norme de rainure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.63 € | 1 | 24 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 10,01 à 20,00 | 14 | 18 | 40 | 66 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute durabilité / Faible moment d'inertie / Absorption des vibrations | Aluminium | 17 | 11900 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 1 | -0.5~+1.2 | 3.86×10-5 | Produits traités avec trou d'arbre | Logement de clavette + trou taraudé | d1 : nouvelle norme JIS / d2 : ancienne norme JIS (2 types) |
Loading...
Type | Type à mâchoire | Application | Standard | Catégorie | Corps d'accouplement |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de pièce d'amortissement | Résine de polyuréthane | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::80 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à mâchoires / fixation au choix / disque à griffes : PU, Shore A97 / corps : aluminium / ALS-B / MIKI PULLEY, le numéro d'article est le suivant: ALS-040-B-14H-18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ALS-040-B-14H-18.
Configurer
Propriétés de base
Désalignement admissible
Caractéristique
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre du trou D1(Ø)
Diamètre du trou D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Matériau du corps
Couple admissible(N•m)
Vitesse de rotation maximale(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Spécifications des trous d'arbre
Trou d'arbre fini
Norme de rainure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ALS-030-B-10-12 |
ALS-030-B-10-12H |
ALS-030-B-10-14 |
ALS-040-B-14H-18H |
ALS-040-B-14H-19 |
ALS-040-B-14H-19H |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Désalignement admissible | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre du trou D1 (Ø) | Diamètre du trou D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Spécifications des trous d'arbre | Trou d'arbre fini | Norme de rainure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.76 € | 1 | 24 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 10,01 à 20,00 | 10 | 12 | 30 | 35 | 10 001 à 78 000 | Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Haute durabilité / Faible moment d'inertie / Absorption des vibrations | Aluminium | 12.5 | 15900 | 0.02 à 0.2 | 0.17 | 1 | -0.2~+1.0 | 6.13×10-6 | Produits traités avec trou d'arbre | Logement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus) | d1, d2 : ancienne norme JIS (2 types) | ||
39.76 € | 1 | 24 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 10,01 à 20,00 | 10 | 12 | 30 | 35 | 10 001 à 78 000 | Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Haute durabilité / Faible moment d'inertie / Absorption des vibrations | Aluminium | 12.5 | 15900 | 0.02 à 0.2 | 0.17 | 1 | -0.2~+1.0 | 6.13×10-6 | Produits traités avec trou d'arbre | Logement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus) | d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS | ||
39.76 € | 1 | 24 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 10,01 à 20,00 | 10 | 14 | 30 | 35 | 10 001 à 78 000 | Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Haute durabilité / Faible moment d'inertie / Absorption des vibrations | Aluminium | 12.5 | 15900 | 0.02 à 0.2 | 0.17 | 1 | -0.2~+1.0 | 6.13×10-6 | Produits traités avec trou d'arbre | Logement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus) | d1, d2 : ancienne norme JIS (2 types) | ||
55.63 € | 1 | 24 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 10,01 à 20,00 | 14 | 18 | 40 | 66 | 10 001 à 78 000 | Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Haute durabilité / Faible moment d'inertie / Absorption des vibrations | Aluminium | 17 | 11900 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 1 | -0.5~+1.2 | 3.86×10-5 | Produits traités avec trou d'arbre | Logement de clavette + trou taraudé | d1, d2 : nouvelle norme JIS | ||
55.63 € | 1 | 24 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 10,01 à 20,00 | 14 | 19 | 40 | 66 | 10 001 à 78 000 | Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Haute durabilité / Faible moment d'inertie / Absorption des vibrations | Aluminium | 17 | 11900 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 1 | -0.5~+1.2 | 3.86×10-5 | Produits traités avec trou d'arbre | Logement de clavette + trou taraudé | d1 : nouvelle norme JIS / d2 : ancienne norme JIS (2 types) | ||
55.63 € | 1 | 24 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 10,01 à 20,00 | 14 | 19 | 40 | 66 | 10 001 à 78 000 | Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Haute durabilité / Faible moment d'inertie / Absorption des vibrations | Aluminium | 17 | 11900 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 1 | -0.5~+1.2 | 3.86×10-5 | Produits traités avec trou d'arbre | Logement de clavette + trou taraudé | d1, d2 : nouvelle norme JIS |