Accouplements à mâchoires / fixation au choix / disque à griffes : PU, Shore A90 / corps : aluminium / ALS-Y / MIKI PULLEY (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplements à mâchoires / fixation au choix / disque à griffes : PU, Shore A90 / corps : aluminium / ALS-Y / MIKI PULLEY
  • En promotion
  • Remise sur volume
Element hardness 90JIS A is used. Designed to distribute pre-compression for no backlash use. ALS-R Type greater suppression of shaft reaction force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ALS-014-Y-3-6

Référence pièce
ALS-014-Y-3-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDésalignement admissible Plage de couple admissible
(N•m)
Diamètre du trou D1
(Ø)
Diamètre du trou D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Vitesse de rotation maximale
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Spécifications des trous d'arbre Trou d'arbre fini Norme de rainure

26.11 €

1 20 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01 à 3.0036142210 001 à 78 000Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Absorption des vibrationsAluminium1.2341000.02 à 0.20.110~+0.61.91×10-7Produits traités avec trou d'arbreTrou rond+trou taraudéd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à mâchoire Application Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas / Codeur Catégorie Corps d'accouplement
Matériau de pièce d'amortissement Résine de polyuréthane Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::80

Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à mâchoires / fixation au choix / disque à griffes : PU, Shore A90 / corps : aluminium / ALS-Y / MIKI PULLEY, le numéro d'article est le suivant: ALS-014-Y-3-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ALS-014-Y-3-6.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ALS-014-Y-3-3
ALS-014-Y-3-4
ALS-014-Y-3-5
ALS-014-Y-3-6.35
ALS-014-Y-3B-3B
ALS-014-Y-3B-4B
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSDésalignement admissible Plage de couple admissible
(N•m)
Diamètre du trou D1
(Ø)
Diamètre du trou D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Vitesse de rotation maximale
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Spécifications des trous d'arbre Trou d'arbre fini Norme de rainure

26.11 €

1 20 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01 à 3.0033142210 001 à 78 000Faible moment d'inertie / Jeu 0 / Absorption des vibrationsAluminium1.2341000.02 à 0.20.110~+0.61.91×10-7Produits traités avec trou d'arbreTrou rond+trou taraudéd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

26.11 €

1 20 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01 à 3.0034142210 001 à 78 000Faible moment d'inertie / Jeu 0 / Absorption des vibrationsAluminium1.2341000.02 à 0.20.110~+0.61.91×10-7Produits traités avec trou d'arbreTrou rond+trou taraudéd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

26.11 €

1 20 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01 à 3.0035142210 001 à 78 000Faible moment d'inertie / Jeu 0 / Absorption des vibrationsAluminium1.2341000.02 à 0.20.110~+0.61.91×10-7Produits traités avec trou d'arbreTrou rond+trou taraudéd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

26.11 €

1 20 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01 à 3.0036.35142210 001 à 78 000Faible moment d'inertie / Jeu 0 / Absorption des vibrationsAluminium1.2341000.02 à 0.20.110~+0.61.91×10-7Produits traités avec trou d'arbreTrou rond+trou taraudéd1, d2 : ancienne norme JIS (2 types)

37.52 €

1 20 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05 à 1.003314224 001 à 10 000Faible moment d'inertie / Jeu 0 / Absorption des vibrationsAluminium0.31100000.02 à 0.20.110~+0.61.98×10-7---

37.52 €

1 20 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05 à 1.003414224 001 à 10 000Faible moment d'inertie / Jeu 0 / Absorption des vibrationsAluminium0.31100000.02 à 0.20.110~+0.61.98×10-7---

Assistance technique