Rouleau en aluminium à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀18.1 × largeur 100 - 500 (type EAR)

Rouleau en aluminium à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀18.1 × largeur 100 - 500 (type EAR)
Optimal for small item transport. Transport distance and roller width can be specified within the range of 100 - 500 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EAR400N-A

Référence pièce
EAR400N-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.26 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Type à arbre Avec arbre
Roulement Double Matériau du rouleau Aluminium D.E. D(Ø) 18.1
Largeur W(mm) 400 Propriétés Résistant à l'eau Garniture NA
Traitement de surface NA Matériau du roulement Acier Charge (standard)(N) 29.4
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40 Type à roulements Roulement standard

Vous vous trouvez sur la page de Rouleau en aluminium à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀18.1 × largeur 100 - 500 (type EAR), le numéro d'article est le suivant: EAR400N-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EAR400N-A.

Assistance technique