Rouleau en aluminium à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀25.4 × largeur 90 - 490 (type KR)

Rouleau en aluminium à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀25.4 × largeur 90 - 490 (type KR)
[Features]
• Best suited for transport of lightweight, small items.
• Transport lengths and roller width can be specified within the range of 90 - 490 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KR90N-A
KR90N-N
KR150N-A
KR150N-N
KR240N-A
KR240N-N
KR305N-A
KR305N-N
KR390N-A
KR390N-N
KR490N-A
KR490N-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à arbre Largeur W
(mm)
Charge (standard)
(N)

8.58 €

1 8 jours Avec arbre90490.3

8.20 €

1 8 jours Sans arbre90490.3

9.44 €

1 8 jours Avec arbre150490.3

9.10 €

1 8 jours Sans arbre150490.3

10.47 €

1 8 jours Avec arbre240441.3

10.47 €

1 8 jours Sans arbre240441.3

11.12 €

1 8 jours Avec arbre305343.2

10.74 €

1 8 jours Sans arbre305343.2

12.23 €

1 8 jours Avec arbre390245.2

11.83 €

1 8 jours Sans arbre390245.2

13.17 €

1 8 jours Avec arbre490196.1

13.27 €

1 8 jours Sans arbre490196.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 25.4 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface NA Matériau du roulement Acier
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40 Type à roulements Roulement standard

Assistance technique