Rouleau en acier à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀48.6 × largeur 90 - 790 (type LR)

Rouleau en acier à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀48.6 × largeur 90 - 790 (type LR)
Medium load ⌀48.6 steel roller. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 790 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LR150N-N
LR390N-A
LR490N-A
LR620N-A
LR690N-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à arbre Largeur W
(mm)
Charge (standard)
(N)

12.73 €

1 8 jours Sans arbre1501569.1

19.06 €

1 8 jours Avec arbre390833.6

21.41 €

1 8 jours Avec arbre490686.5

24.31 €

1 8 jours Avec arbre620539.4

26.49 €

1 8 jours Avec arbre690490.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 48.6 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface NA Matériau du roulement Acier
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40 Type à roulements Roulement standard

Assistance technique