Vérin ultra compact à encombrement réduit, série SSD

Vérin ultra compact à encombrement réduit, série SSD
Rectangular, space saving cylinder in which the cylinder switch is integrally housed in the body and total length of the cylinder is ultimately shortened.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSD-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-M
SSD-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-MN
SSD-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-N
SSD-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-M
SSD-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-MN
SSD-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-N
SSD-B-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-B-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-M
SSD-B-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-N-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-B-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-N-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-M
SSD-BL1-[12,​16]-[10,​15,​20,​25,​30]-[10,​15,​20,​25,​30]
SSD-BL1-[12,​16]-[10,​15,​20,​25,​30]-[10,​15,​20,​25,​30]-M
SSD-BL1-[12,​16]-[10,​15,​20,​25,​30]-N-[10,​15,​20,​25,​30]
SSD-BL1-[12,​16]-[10,​15,​20,​25,​30]-N-[10,​15,​20,​25,​30]-M
SSD-BL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-BL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-M
SSD-BL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-N-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-BL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-N-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-M
SSD-D-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-D-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-M
SSD-D-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-MN
SSD-D-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-N
SSD-DL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-DL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-M
SSD-DL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-MN
SSD-DL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-N
SSD-G2L-[16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-G2L-[16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-N
SSD-G4L-[25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-G4L-[25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-N
SSD-K-50C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-K-50C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-M
SSD-K-50C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-MN
SSD-K-50C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-N
SSD-K-63C-[10,​20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-K-63C-[10,​20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-M
SSD-K-63C-[10,​20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-MN
SSD-K-63C-[10,​20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-N
SSD-K-80C-[10,​20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-K-80C-[10,​20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-M
SSD-K-80C-[10,​20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-MN
SSD-K-80C-[10,​20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-N
SSD-K-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-K-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-M
SSD-K-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-MN
SSD-K-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-N
SSD-KG4L-[25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-KG4L-[25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-N
SSD-KL-25C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-KL-25C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-M
SSD-KL-25C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-MN
SSD-KL-25C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-N
SSD-KL-50C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-KL-50C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-M
SSD-KL-50C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-MN
SSD-KL-50C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-N
SSD-KU-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-KU-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de fonctionnement du cylindre Méthode de fonctionnement de la tige D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Fonction supplémentaire Environnement, applications Température de fonctionnement
(℃)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Avec/sans interrupteur Niveau de structure de protection Spécifications Amortisseur Cushion Knuckle Piping Screw Type Rad Material Rod Material (for Cylinder 2) Rod Tip Stroke (for Cylinder 2) Support Bracket

-

1 24 jours Double effetTiges simples12 ~ 1605 ~ 100StandardStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–160)~1.0NA-Standard-NA-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)-Female Thread--

-

1 24 jours Double effetTiges simples12 ~ 1605 ~ 100StandardStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–160)~1.0NA-Standard-NA-Rc ScrewsStainless steel-Female Thread--

-

1 24 jours Double effetTiges simples12 ~ 1605 ~ 100StandardStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–160)~1.0NA-Standard-NA-Rc ScrewsStainless steel-Male thread--

-

1 24 jours Double effetTiges simples12 ~ 1605 ~ 100StandardStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–160)~1.0NA-Standard-NA-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)-Male thread--

-

1 24 jours Double effetTiges simples12 ~ 1605 ~ 100StandardStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–160)~1.0NA-Standard-Rubber Cushion-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)-Female Thread--

-

1 24 jours Double effetTiges simples12 ~ 1605 ~ 100StandardStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–160)~1.0NA-Standard-Rubber Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Female Thread--

-

1 24 jours Double effetTiges simples12 ~ 1605 ~ 100StandardStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–160)~1.0NA-Standard-Rubber Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Male thread--

-

1 24 jours Double effetTiges simples12 ~ 1605 ~ 100StandardStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–160)~1.0NA-Standard-Rubber Cushion-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)-Male thread--

-

1 14 jours Double effetTige double12 ~ 1005 ~ 50Double courseStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–100)~1.0NA-Type dos-à-dosNA--Rc Screws-StandardFemale Thread--

-

1 14 jours Double effetTige double12 ~ 1005 ~ 50Double courseStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–100)~1.0NA-Type dos-à-dosNA--Rc Screws-Stainless steelFemale Thread--

-

1 14 jours Double effetTige double12 ~ 1005 ~ 50Double courseStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–100)~1.0NA-Type dos-à-dosNA--Rc Screws-StandardMale thread--

-

1 14 jours Double effetTige double12 ~ 1005 ~ 50Double courseStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–100)~1.0NA-Type dos-à-dosNA--Rc Screws-Stainless steelMale thread--

-

1 14 jours Double effetTige double12 ~ 1610 ~ 30Double courseStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–100)~1.0L1 avec interrupteur (consultez le catalogue)-Type dos-à-dosNA--Rc Screws-StandardFemale Thread--

-

1 14 jours Double effetTige double12 ~ 1610 ~ 30Double courseStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–100)~1.0L1 avec interrupteur (consultez le catalogue)-Type dos-à-dosNA--Rc Screws-Stainless steelFemale Thread--

-

1 14 jours Double effetTige double12 ~ 1610 ~ 30Double courseStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–100)~1.0L1 avec interrupteur (consultez le catalogue)-Type dos-à-dosNA--Rc Screws-StandardMale thread--

-

1 14 jours Double effetTige double12 ~ 1610 ~ 30Double courseStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–100)~1.0L1 avec interrupteur (consultez le catalogue)-Type dos-à-dosNA--Rc Screws-Stainless steelMale thread--

-

1 14 jours Double effetTige double12 ~ 1005 ~ 50Double courseStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–100)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)-Type dos-à-dosNA-Rod EyeRc Screws---ND-

-

1 14 jours Double effetTige double12 ~ 1005 ~ 50Double courseStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–100)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)-Type dos-à-dosNA-Rod EyeRc Screws---ND-

-

1 14 jours Double effetTige double12 ~ 1005 ~ 50Double courseStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–100)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)-Type dos-à-dosNA-Rod EyeRc Screws---N-

-

1 14 jours Double effetTige double12 ~ 1005 ~ 50Double courseStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–100)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)-Type dos-à-dosNA-Rod EyeRc Screws---N-

-

1 14 jours Double effetTige double12 ~ 1605 ~ 100Double courseStandard-10~600.15 (D.I. de tube φ12–50) 0.1 (φ63–100) 0.05 (φ125–160)~1.0NA-Standard-NA-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)-Female Thread--

-

1 14 jours Double effetTige double12 ~ 1605 ~ 100Double courseStandard-10~600.15 (D.I. de tube φ12–50) 0.1 (φ63–100) 0.05 (φ125–160)~1.0NA-Standard-NA-Rc ScrewsStainless steel-Female Thread--

-

1 14 jours Double effetTige double12 ~ 1605 ~ 100Double courseStandard-10~600.15 (D.I. de tube φ12–50) 0.1 (φ63–100) 0.05 (φ125–160)~1.0NA-Standard-NA-Rc ScrewsStainless steel-Male thread--

-

1 14 jours Double effetTige double12 ~ 1605 ~ 100Double courseStandard-10~600.15 (D.I. de tube φ12–50) 0.1 (φ63–100) 0.05 (φ125–160)~1.0NA-Standard-NA-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)-Male thread--

-

1 19 jours Double effetTige double12 ~ 1605 ~ 100Double courseStandard-10~600.15 (D.I. de tube φ12–50) 0.1 (φ63–100) 0.05 (φ125–160)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)-Standard-NA-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)---NA

-

1 19 jours Double effetTige double12 ~ 1605 ~ 100Double courseStandard-10~600.15 (D.I. de tube φ12–50) 0.1 (φ63–100) 0.05 (φ125–160)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)-Standard-NA-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)---Axial foot

-

1 19 jours Double effetTige double12 ~ 1605 ~ 100Double course--10~600.15 (D.I. de tube φ12–50) 0.1 (φ63–100) 0.05 (φ125–160)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)-Standard-NA-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)---Axial foot

-

1 19 jours Double effetTige double12 ~ 1605 ~ 100Double course--10~600.15 (D.I. de tube φ12–50) 0.1 (φ63–100) 0.05 (φ125–160)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)-Standard-NA-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)---NA

-

1 14 jours Double effetTiges simples16 ~ 10010 ~ 50StandardStandard-10~600.15 (D.I. de tube φ16–50) 0.1 (φ63–100)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)Racleur d'huile à diminution de résistance + garniture NBRType résistant à l'huile de coupeNA-----Female Thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples16 ~ 10010 ~ 50StandardStandard-10~600.15 (D.I. de tube φ16–50) 0.1 (φ63–100)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)Racleur d'huile à diminution de résistance + garniture NBRType résistant à l'huile de coupeNA-----Male thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples25 ~ 10010 ~ 50StandardStandard-10~600.15 (D.I. de tube φ25–50) 0.1 (φ63–100)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)-Type protégé contre l'adhérence des projectionsNA-----Female Thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples25 ~ 10010 ~ 50StandardStandard-10~600.15 (D.I. de tube φ25–50) 0.1 (φ63–100)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)-Type protégé contre l'adhérence des projectionsNA-----Male thread--

-

1 17 jours Double effetTiges simples5010 ~ 100StandardStandard-10~600.25 (D.I. de tube φ20, 25) 0.2 (φ32–100)~1.0NA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStandard-Female Thread--

-

1 17 jours Double effetTiges simples5010 ~ 100StandardStandard-10~600.25 (D.I. de tube φ20, 25) 0.2 (φ32–100)~1.0NA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Female Thread--

-

1 17 jours Double effetTiges simples5010 ~ 100StandardStandard-10~600.25 (D.I. de tube φ20, 25) 0.2 (φ32–100)~1.0NA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Male thread--

-

1 17 jours Double effetTiges simples5010 ~ 100StandardStandard-10~600.25 (D.I. de tube φ20, 25) 0.2 (φ32–100)~1.0NA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStandard-Male thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples6310 ~ 100StandardStandard-10~600.25 (D.I. de tube φ20, 25) 0.2 (φ32–100)~1.0NA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStandard-Female Thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples6310 ~ 100StandardStandard-10~600.25 (D.I. de tube φ20, 25) 0.2 (φ32–100)~1.0NA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Female Thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples6310 ~ 100StandardStandard-10~600.25 (D.I. de tube φ20, 25) 0.2 (φ32–100)~1.0NA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Male thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples6310 ~ 100StandardStandard-10~600.25 (D.I. de tube φ20, 25) 0.2 (φ32–100)~1.0NA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStandard-Male thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples8010 ~ 100StandardStandard-10~600.25 (D.I. de tube φ20, 25) 0.2 (φ32–100)~1.0NA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStandard-Female Thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples8010 ~ 100StandardStandard-10~600.25 (D.I. de tube φ20, 25) 0.2 (φ32–100)~1.0NA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Female Thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples8010 ~ 100StandardStandard-10~600.25 (D.I. de tube φ20, 25) 0.2 (φ32–100)~1.0NA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Male thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples8010 ~ 100StandardStandard-10~600.25 (D.I. de tube φ20, 25) 0.2 (φ32–100)~1.0NA---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStandard-Male thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples12 ~ 1005 ~ 100StandardStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–100)~1.0NA-Type à capacité de charge élevée-NA-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)-Female Thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples12 ~ 1005 ~ 100StandardStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–100)~1.0NA-Type à capacité de charge élevée-NA-Rc ScrewsStainless steel-Female Thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples12 ~ 1005 ~ 100StandardStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–100)~1.0NA-Type à capacité de charge élevée-NA-Rc ScrewsStainless steel-Male thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples12 ~ 1005 ~ 100StandardStandard-10~600.1 (D.I. de tube φ12–50) 0.05 (φ63–100)~1.0NA-Type à capacité de charge élevée-NA-Rc ScrewsStandard (for φ12 to 25, stainless steel is standard)-Male thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples25 ~ 10010 ~ 100StandardStandard-10~600.15 (D.I. de tube φ25–50) 0.1 (φ63–100)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)-Type à charge élevée, protégé contre l'adhérence des projectionsAmortisseur en caoutchouc-----Female Thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples25 ~ 10010 ~ 100StandardStandard-10~600.15 (D.I. de tube φ25–50) 0.1 (φ63–100)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)-Type à charge élevée, protégé contre l'adhérence des projectionsAmortisseur en caoutchouc-----Male thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples2510 ~ 50StandardStandard-10~600.25 (D.I. de tube φ20, 25) 0.2 (φ32–100)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)---Rubber Air Cushion-Rc Screws"Standard (stainless steel as standard for φ20 and 25)"-Female Thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples2510 ~ 50StandardStandard-10~600.25 (D.I. de tube φ20, 25) 0.2 (φ32–100)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Female Thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples2510 ~ 50StandardStandard-10~600.25 (D.I. de tube φ20, 25) 0.2 (φ32–100)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Male thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples2510 ~ 50StandardStandard-10~600.25 (D.I. de tube φ20, 25) 0.2 (φ32–100)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)---Rubber Air Cushion-Rc Screws"Standard (stainless steel as standard for φ20 and 25)"-Male thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples5010 ~ 100StandardStandard-10~600.25 (D.I. de tube φ20, 25) 0.2 (φ32–100)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStandard-Female Thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples5010 ~ 100StandardStandard-10~600.25 (D.I. de tube φ20, 25) 0.2 (φ32–100)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Female Thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples5010 ~ 100StandardStandard-10~600.25 (D.I. de tube φ20, 25) 0.2 (φ32–100)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStainless steel-Male thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples5010 ~ 100StandardStandard-10~600.25 (D.I. de tube φ20, 25) 0.2 (φ32–100)~1.0L avec interrupteur (consultez le catalogue)---Rubber Air Cushion-Rc ScrewsStandard-Male thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples20 ~ 1005 ~ 100StandardStandard5~600.03~0.7NA-Type à capacité de charge élevée-NA-Rc Screws"Standard (stainless steel as standard for φ20 and 25)"-Female Thread--

-

1 14 jours Double effetTiges simples20 ~ 1005 ~ 100StandardStandard5~600.03~0.7NA-Type à capacité de charge élevée-NA-Rc ScrewsStainless steel-Female Thread--

Loading...

Informations de base

Forme du corps principal Forme de bloc Verrouillage d'extrémité NA Soupapes NA

Assistance technique