Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Avec/sans interrupteur | Cushion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 jours | 12 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | NA | NA | ||
1 | 20 jours | 12 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | NA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
1 | 18 jours | 16 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | NA | NA | ||
1 | 18 jours | 16 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | NA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
1 | 20 jours | 20 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | NA | NA | ||
1 | 20 jours | 20 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | NA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
1 | 20 jours | 25 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | NA | NA | ||
1 | 20 jours | 25 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | NA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
1 | 18 jours | 32 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | NA | ||
1 | 18 jours | 32 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
1 | 20 jours | 40 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | NA | ||
1 | 20 jours | 40 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
1 | 18 jours | 50 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | NA | ||
1 | 18 jours | 50 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
1 | 20 jours | 63 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | NA | ||
1 | 20 jours | 63 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
1 | 15 jours | 80 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | NA | ||
1 | 15 jours | 80 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
1 | 20 jours | 100 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | NA | ||
1 | 20 jours | 100 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
1 | 20 jours | 12 | 10 ~ 30 | 0.15~1.0 | Avec interrupteur (type à témoin bicolore) | NA | ||
1 | 20 jours | 12 | 10 ~ 30 | 0.15~1.0 | Avec interrupteur (type à témoin bicolore) | Rubber Cushions on Both Sides | ||
1 | 20 jours | 16 | 10 ~ 30 | 0.15~1.0 | Avec interrupteur (type à témoin bicolore) | NA | ||
1 | 20 jours | 16 | 10 ~ 30 | 0.15~1.0 | Avec interrupteur (type à témoin bicolore) | Rubber Cushions on Both Sides | ||
1 | 18 jours | 12 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | Avec interrupteurs | NA | ||
1 | 18 jours | 12 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | Avec interrupteurs | Rubber Cushions on Both Sides | ||
1 | 18 jours | 16 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | Avec interrupteurs | NA | ||
1 | 18 jours | 16 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | Avec interrupteurs | Rubber Cushions on Both Sides | ||
1 | 20 jours | 20 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | Avec interrupteurs | NA | ||
1 | 20 jours | 20 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | Avec interrupteurs | Rubber Cushions on Both Sides | ||
1 | 20 jours | 25 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | Avec interrupteurs | NA | ||
1 | 20 jours | 25 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | Avec interrupteurs | Rubber Cushions on Both Sides | ||
1 | 18 jours | 32 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | Avec interrupteurs | NA | ||
1 | 18 jours | 32 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | Avec interrupteurs | Rubber Cushions on Both Sides | ||
1 | 20 jours | 40 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | Avec interrupteurs | NA | ||
1 | 20 jours | 40 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | Avec interrupteurs | Rubber Cushions on Both Sides | ||
1 | 18 jours | 50 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Avec interrupteurs | NA | ||
1 | 18 jours | 50 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Avec interrupteurs | Rubber Cushions on Both Sides | ||
1 | 20 jours | 63 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Avec interrupteurs | NA | ||
1 | 20 jours | 63 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Avec interrupteurs | Rubber Cushions on Both Sides | ||
1 | 23 jours | 80 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Avec interrupteurs | NA | ||
1 | 23 jours | 80 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Avec interrupteurs | Rubber Cushions on Both Sides | ||
1 | 20 jours | 100 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Avec interrupteurs | NA | ||
1 | 20 jours | 100 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Avec interrupteurs | Rubber Cushions on Both Sides |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | À guide |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec fonction d'encliquetage de la tige | Environnement, applications | Standard | Température de fonctionnement(℃) | -10::60 |
Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Avec/sans interrupteur
Cushion
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles