Vérin à guidage linéaire série LCM avec fonction complexe

Vérin à guidage linéaire série LCM avec fonction complexe
Linear slide cylinder combined with high accuracy and high rigidity with the smallest size.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LCM-4.5-5-[L,​R]
LCM-4.5-5-[L,​R]-P73
LCM-4.5-10-[L,​R]
LCM-4.5-10-[L,​R]-P73
LCM-6-5-[L,​R]
LCM-6-5-[L,​R]-P73
LCM-6-10-[L,​R]
LCM-6-10-[L,​R]-P73
LCM-6-15-[L,​R]
LCM-6-15-[L,​R]-P73
LCM-8-5-[L,​R]
LCM-8-5-[L,​R]-P73
LCM-8-10-[L,​R]
LCM-8-10-[L,​R]-P73
LCM-8-15-[L,​R]
LCM-8-15-[L,​R]-P73
LCM-8-20-[L,​R]
LCM-8-20-[L,​R]-P73
LCM-A-4.5-5-[L,​R]
LCM-A-4.5-10-[L,​R]
LCM-A-6-5-[L,​R]
LCM-A-6-10-[L,​R]
LCM-A-6-15-[L,​R]
LCM-A-8-5-[L,​R]
LCM-A-8-10-[L,​R]
LCM-A-8-15-[L,​R]
LCM-A-8-20-[L,​R]
LCM-P-4.5-5-[L,​R]
LCM-P-4.5-10-[L,​R]
LCM-P-6-5-[L,​R]
LCM-P-6-10-[L,​R]
LCM-P-6-15-[L,​R]
LCM-P-8-5-[L,​R]
LCM-P-8-10-[L,​R]
LCM-P-8-15-[L,​R]
LCM-P-8-20-[L,​R]
LCM-R-4.5-5-[L,​R]
LCM-R-4.5-10-[L,​R]
LCM-R-6-5-[L,​R]
LCM-R-6-10-[L,​R]
LCM-R-6-15-[L,​R]
LCM-R-8-5-[L,​R]
LCM-R-8-10-[L,​R]
LCM-R-8-15-[L,​R]
LCM-R-8-20-[L,​R]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Min. Pression de fonctionnement
(MPa)
Moment statique admissible MA
(N•m)
Moment statique admissible MB
(N•m)
Moment statique admissible MC
(N•m)
Specifications Oil And Dust Resistant Direction of Piping
1 12 jours 5424.518100.20.240.220.29Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 jours 5424.518100.20.240.220.29Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 jours 10424.518100.20.240.220.29Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 jours 10424.518100.20.240.220.29Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 jours 544620120.20.280.230.34Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 jours 544620120.20.280.230.34Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 jours 1044620120.20.280.230.34Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 jours 1044620120.20.280.230.34Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 jours 1549620120.20.280.230.34Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 jours 1549620120.20.280.230.34Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 jours 544824140.150.280.380.34Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 jours 544824140.150.280.380.34Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 jours 1044824140.150.280.380.34Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 jours 1044824140.150.280.380.34Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 11 jours 1554824140.150.280.380.34Standard FormNALeft Side / Right Side
1 11 jours 1554824140.150.280.380.34Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 jours 2054824140.150.280.380.34Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 jours 2054824140.150.280.380.34Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 jours 5424.518100.20.240.220.23Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 12 jours 10424.518100.20.240.220.23Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 11 jours 544620120.20.280.230.34Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 14 jours 1044620120.20.280.230.34Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 12 jours 1549620120.150.280.230.34Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 12 jours 544824140.150.280.380.34Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 12 jours 1044824140.150.280.380.34Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 12 jours 1554824140.150.280.380.34Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 12 jours 2054824140.150.280.380.34Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 12 jours 5424.518100.20.240.220.23Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 12 jours 10424.518100.20.240.220.23Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 11 jours 544620120.20.280.230.34Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 14 jours 1044620120.20.280.230.34Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 12 jours 1549620120.20.280.230.34Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 12 jours 544824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 19 jours 1044824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 10 jours 1554824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 12 jours 2054824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 12 jours 5424.518100.20.240.220.23Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 12 jours 10424.518100.20.240.220.23Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 12 jours 544620120.20.280.230.34Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 14 jours 1044620120.20.280.230.34Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 12 jours 1549620120.20.280.230.34Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 12 jours 544824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 14 jours 1044824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 12 jours 1554824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 12 jours 2054824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Table coulissante Matériau de la table Stainless Steel Environnement de fonctionnement General Purpose
Guide Linear Guide Vitesse de fonctionnement(mm/s) 30::500 Pression de service max.(MPa) 0.7
Parallélisme de la table(µm) 0.03 Diamètre de raccordement M3

Assistance technique