Pressostats électroniques à actionnement pneumatique, pressostats modèle électronique, avec indicateur numérique, série PPD3-S

Pressostats électroniques à actionnement pneumatique, pressostats modèle électronique, avec indicateur numérique, série PPD3-S
Optimized using useful functions such as peak hold, reinforced switch, and pressure readings. CE marked.

[Features]
· The PPD3 series is the ideal pressure switch for air pressure lines.
· Can be used freely for not only checking the original pressure, but also checking suction and seating because of its rich port structure.
· Series features a construction with dual semiconductor and stainless diaphragm sensors.
· Easy to change models based on the improvement or worsening of air line conditions.
· Uses a one-touch coupler resin port (6HD, 6HT, H6.
· Can be made lightweight and compact.
· Passthrough port (6T, 6HT, H6) ready.
· Suction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPD3-S-R01N-6B
PPD3-S-R01N-6HD
PPD3-S-R01N-6HT
PPD3-S-R01N-6T
PPD3-S-R01NA-6B
PPD3-S-R01NA-6HD
PPD3-S-R01NA-6HT
PPD3-S-R01NA-6T
PPD3-S-R01NAD-6B
PPD3-S-R01NAD-6HD
PPD3-S-R01NAD-6HT
PPD3-S-R01NAD-6T
PPD3-S-R01P-6B
PPD3-S-R01P-6HD
PPD3-S-R01P-6HT
PPD3-S-R01P-6T
PPD3-S-R01PA-6B
PPD3-S-R01PA-6HD
PPD3-S-R01PA-6HT
PPD3-S-R01PA-6T
PPD3-S-R01PAD-6B
PPD3-S-R01PAD-6HD
PPD3-S-R01PAD-6HT
PPD3-S-R01PAD-6T
PPD3-S-R03N-6B
PPD3-S-R03N-6HD
PPD3-S-R03N-6HT
PPD3-S-R03N-6T
PPD3-S-R03NA-6B
PPD3-S-R03NA-6HD
PPD3-S-R03NA-6HT
PPD3-S-R03NA-6T
PPD3-S-R03NAD-6B
PPD3-S-R03NAD-6HD
PPD3-S-R03NAD-6HT
PPD3-S-R03NAD-6T
PPD3-S-R03P-6B
PPD3-S-R03P-6HD
PPD3-S-R03P-6HT
PPD3-S-R03P-6T
PPD3-S-R03PA-6B
PPD3-S-R03PA-6HD
PPD3-S-R03PA-6HT
PPD3-S-R03PA-6T
PPD3-S-R03PAD-6B
PPD3-S-R03PAD-6HD
PPD3-S-R03PAD-6HT
PPD3-S-R03PAD-6T
PPD3-S-R10N-6B
PPD3-S-R10N-6HD
PPD3-S-R10N-6HT
PPD3-S-R10N-6T
PPD3-S-R10NA-6B
PPD3-S-R10NA-6HD
PPD3-S-R10NA-6HT
PPD3-S-R10NA-6T
PPD3-S-R10NAD-6B
PPD3-S-R10NAD-6HD
PPD3-S-R10NAD-6HT
PPD3-S-R10NAD-6T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression nominale (min.) Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Nombre de sorties Sens de connexion du tuyau Diamètre du tube de raccordement Rated Pressure (Max.) Type of Connection Direction

-

1 13 jours -100kPa-----32 sens-300 kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 jours -100kPa----1/832 sens-300 kPa-

-

1 13 jours -100kPa-----3-6300 kPa-

-

1 13 jours -100kPa-----32 sens-300 kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée-----2 sens-300 kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée---1/8-2 sens-300 kPa-

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée------6300 kPa-

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée-----2 sens-300 kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 jours -100kPaType distinct, connexion de bornier-----2 sens-300 kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 jours -100kPaType distinct, connexion de bornier---1/8-2 sens-300 kPa-

-

1 13 jours -100kPaType distinct, connexion de bornier------6300 kPa-

-

1 13 jours -100kPaType distinct, connexion de bornier-----2 sens-300 kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée-----2 sens-300 kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée---1/8-2 sens-300 kPa-

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée------6300 kPa-

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée-----2 sens-300 kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée-----2 sens-300 kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée---1/8-2 sens-300 kPa-

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée------6300 kPa-

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée-----2 sens-300 kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 jours -100kPaType distinct, connexion de bornier----32 sens-300 kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 jours -100kPaType distinct, connexion de bornier---1/832 sens-300 kPa-

-

1 13 jours -100kPaType distinct, connexion de bornier----3-6300 kPa-

-

1 13 jours -100kPaType distinct, connexion de bornier----32 sens-300 kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 jours -100kPa-----32 sens-980kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 jours -100kPa----1/832 sens-980kPa-

-

1 13 jours -100kPa-----3-6980kPa-

-

1 13 jours -100kPa-----32 sens-980kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée-----2 sens-980kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée---1/8-2 sens-980kPa-

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée------6980kPa-

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée-----2 sens-980kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 jours -100kPaType distinct, connexion de bornier-----2 sens-980kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 jours -100kPaType distinct, connexion de bornier---1/8-2 sens-980kPa-

-

1 13 jours -100kPaType distinct, connexion de bornier------6980kPa-

-

1 13 jours -100kPaType distinct, connexion de bornier-----2 sens-980kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée-----2 sens-980kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée---1/8-2 sens-980kPa-

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée------6980kPa-

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée-----2 sens-980kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée-----2 sens-980kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée---1/8-2 sens-980kPa-

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée------6980kPa-

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée-----2 sens-980kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 jours -100kPaType distinct, connexion de bornier----32 sens-980kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 jours -100kPaType distinct, connexion de bornier---1/832 sens-980kPa-

-

1 13 jours -100kPaType distinct, connexion de bornier----3-6980kPa-

-

1 13 jours -100kPaType distinct, connexion de bornier----32 sens-980kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 jours -100kPa-----32 sens-100 kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 jours -100kPa----1/832 sens-100 kPa-

-

1 13 jours -100kPa-----3-6100 kPa-

-

1 13 jours -100kPa-----32 sens-100 kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée-----2 sens--Rear / Downward Extraction

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée---1/8-2 sens---

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée------6--

-

1 13 jours -100kPaForme intégrée-----2 sens--Lateral Double-Side Extraction

-

1 13 jours -100kPaType distinct, connexion de bornier-----2 sens--Rear / Downward Extraction

-

1 13 jours -100kPaType distinct, connexion de bornier---1/8-2 sens---

-

1 13 jours -100kPaType distinct, connexion de bornier------6--

-

1 13 jours -100kPaType distinct, connexion de bornier-----2 sens--Lateral Double-Side Extraction

Loading...

Informations de base

Type Pressostat Type de fluide Air Spécification de sortie analogique Tension
Caractéristiques du fluide Non corrosif Type de pression Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::50
Plage d'humidité de fonctionnement(%) 0::85 Sortie de tension analogique(V) 1 à 5VDC Type d'alimentation CC
Tension d'alimentation(V) 12–24 Matériau du corps principal Résine Affichage Numérique
Composant d'entraînement Numérique Normes acquises CE IP IP65

Assistance technique