Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HG-50GNB(P54X36)
Référence pièce
|
---|
HG-50GNB(P54X36) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Roulements de roue | Code JAN | Code de commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.31 € | 1 | 5 jours | 10 | 68 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon renforcé | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 51 | Charge moyenne | NA | - | - |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Propriétés | Plancher surbaissé pour charge lourde | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou rond | Application | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante HG, modèle plat, le numéro d'article est le suivant: HG-50GNB(P54X36).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HG-50GNB(P54X36).
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HG-50GNB |
HG-65AU |
HG-65GNB |
HG-65GNBS |
HG-65PB |
HG-75GNB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Roulements de roue | Code JAN | Code de commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.34 € | 1 | 5 jours | 10 | 68 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon renforcé | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 51 | Charge moyenne | NA | - | - | ||
38.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 92 | 220.01~320.00 | NA | 300 | [Uréthane] Feuille d'aluminium, mousse d'uréthane thermodurcissable | Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 57 | Charge lourde | NA | 4580322260574 | 440-5081 | |
32.01 € | 1 | 5 jours | 10 | 92 | 220.01~320.00 | NA | 300 | [Nylon] Nylon renforcé | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 57 | Charge moyenne | Disponible | 4562182579119 | 437-2409 | ||
36.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 92 | 220.01~320.00 | Avec butée de rotation | 300 | [Nylon] Nylon renforcé | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 67 | Charge moyenne | Disponible | 4580322260376 | 437-2417 | |
42.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 92 | 220.01~320.00 | NA | 300 | Phénol | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 57 | Charge lourde | Disponible | - | - | |
34.53 € | 1 | 5 jours | 10 | 106 | 220.01~320.00 | NA | 320 | [Nylon] Nylon renforcé | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 61 | Charge lourde | Disponible | 4562182579126 | 437-2425 |