Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HR-75PB
Référence pièce
|
---|
HR-75PB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Application | Catégorie de charge | Roulements de roue | Code JAN | Code de commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 106 | 220.01~320.00 | 320 | Phénol | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Charge lourde | Disponible | - | - |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Propriétés | Plancher surbaissé pour charge lourde | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette avec roue sur support HR, modèle plat, le numéro d'article est le suivant: HR-75PB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HR-75PB.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Roulements de roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HR-50GNB |
HR-65AU |
HR-65GNB |
HR-65PB |
HR-75AU |
HR-75GNB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Application | Catégorie de charge | Roulements de roue | Code JAN | Code de commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 68 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon renforcé | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 28 | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Charge moyenne | NA | - | - | |
29.40 € | 1 | 5 jours | - | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [Uréthane] Feuille d'aluminium, mousse d'uréthane thermodurcissable | Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur | 91 | 47 | 111 | 67 | 65 | 38 | Affichage d'installations commerciales | Charge lourde | NA | 4580322260598 | 440-5102 | ||
20.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon renforcé | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 91 | 47 | 111 | 67 | 65 | 38 | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Charge lourde | Disponible | 4580322260390 | 437-2441 | ||
35.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 92 | 220.01~320.00 | 300 | Phénol | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 91 | 47 | 111 | 67 | 65 | 38 | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Charge lourde | Disponible | - | - | |
30.92 € | 1 | 7 jours | - | 106 | 220.01~320.00 | 320 | [Uréthane] Feuille d'aluminium, mousse d'uréthane thermodurcissable | Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 | Affichage d'installations commerciales | Charge lourde | NA | 4580322260604 | 440-5111 | ||
21.85 € | 1 | 5 jours | 10 | 106 | 220.01~320.00 | 320 | [Nylon] Nylon renforcé | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Charge lourde | Disponible | 4580322260406 | 437-2450 |