Roulette pivotante LT, modèle à visser (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulette pivotante LT, modèle à visser
  • Remise sur volume
An insertion type compact caster used for transporting light loads.

[Features]
· Products with a conductive rubber wheel having a wheel diameter of ø50 and ø75 can also be made.
· Nylon wheel products with a wheel diameter from ø50 to ø75 can also be made in black.
· Depending on the screw type, products may be out of stock.
· The W 3/8 screw product has a maximum allowable load of 35daN (35.7kgf).
· The allowable load is that when the stem is screwed in all the way.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LT-50EL-M12X35

Référence pièce
LT-50EL-M12X35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Longueur d'axe
(mm)
Code JAN Code de commande

4.40 €

1 5 jours -68~35.00NA25ÉlastomèreRésistance chimiqueM12502047Charge légère354562182579782412-6971

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Matériau du raccord Acier Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois
Roulements de roue NA

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante LT, modèle à visser, le numéro d'article est le suivant: LT-50EL-M12X35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LT-50EL-M12X35.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LT-40R-UNF1/2X14
LT-40R-W3/8X14
LT-50EL-M12X14
LT-50ELS-M12X35
LT-50N-M12X14
LT-50N-UNF1/2X14
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Longueur d'axe
(mm)
Code JAN Code de commande

3.38 €

1 10 jours -59~35.00NA25CaoutchoucNAUNF1 / 2401741Charge légère14--

3.38 €

1 7 jours -59~35.00NA25CaoutchoucNAW3 / 8401741Charge légère14--

4.40 €

1 5 jours -68~35.00NA25ÉlastomèreRésistance chimiqueM12502047Charge légère144562182579553412-6963

5.26 €

1 Disponible 5 jours -68~35.00Avec butée de rotation30ÉlastomèreRésistance chimiqueM12502049Charge légère354562182579829412-6998

3.73 €

1 Disponible 5 jours -6835.01~80.00NA30[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileM12502147Charge légère14--

3.42 €

1 10 jours -6835.01~80.00NA30[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileUNF1 / 2502147Charge légère14--

Assistance technique