Roulette pivotante MG, modèle à plaque

Roulette pivotante MG, modèle à plaque
  • Remise sur volume
[Features]
· A compact caster with good stability and high load resistance thanks to its low mounting height and wide body.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MG-65N
MG-75N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge

8.54 €

1 5 jours 829076449570652855Charge légère / moyenne

11.17 €

1 Disponible 5 jours 93100876010580753559Charge moyenne

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Butée NA Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond Application Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication
Roulements de roue NA

Assistance technique