Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MG-65N
Référence pièce
|
---|
MG-65N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.78 € | 1 | 5 jours | 82 | 90 | 76 | 44 | 95 | 70 | 65 | 28 | 55 | Charge légère / moyenne |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Propriétés | Plancher surbaissé pour charge lourde | Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | NA | Matériau de la roue | Nylon | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile |
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond | Application | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication |
Roulements de roue | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante MG, modèle à plaque, le numéro d'article est le suivant: MG-65N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MG-65N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MG-75N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 93 | 100 | 87 | 60 | 105 | 80 | 75 | 35 | 59 | Charge moyenne |